Grupos de mercadorias
Anel de ajuste com manípulo borboleta semelhante à DIN 705, em aço
K0407

Anel de ajuste com manípulo borboleta semelhante à DIN 705, em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Anel de ajuste em aço.
Manípulo borboleta em termoplástico.
Pino roscado em aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Superfície do anel de ajuste sem proteção anticorrosiva.
Manípulo borboleta, grafite escuro.
Pino roscado passivado na cor azul.
Indicação de desenho:
1) batente variável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0407 Anel de ajuste com manípulo borboleta semelhante à DIN 705, em aço 183 kB

Desenhos

Anel de ajuste com manípulo borboleta semelhante à DIN 705, em aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BD1D2D3HCADAces.PreçoEncomendar
K0407.1006018612M426 sob consulta
K0407.1008018816M427 sob consulta
K0407.101001101020M530 sob consulta
K0407.101201121222M631 sob consulta
K0407.101601121628M633 sob consulta
K0407.102001142032M635 sob consulta
K0407.102501162540M837,5 sob consulta
K0407.103201163250M846 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33