Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Versão:Forma A:
Anel de ajuste de aço com superfície sem tratamento.
Pino roscado de aço com classe de resistência 15H, superfície sem tratamento.
Forma E:
Anel de ajuste de aço com superfície sem tratamento ou zincada, passivado na cor azul.
Pino roscado de aço com classe de resistência 45H, superfície sem tratamento (cor preta) ou zincada, passivado na cor azul.
Pino roscado de aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação:Forma A: com pino roscado DIN 553 (fenda)
Forma E: com pino roscado DIN EN ISO 4027 (sextavado interno)

As tolerâncias indicadas aplicam-se em conformidade com a norma DIN 705 para anéis de ajuste com superfície sem tratamento. As tolerâncias não podem ser garantidas para os anéis de ajuste revestidos a zinco. Contudo, isso não tem qualquer influência sobre o funcionamento.
Indicação de desenho:
1) segundo pino roscado a partir de D1 ≥ 75
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0406 Anel de ajuste DIN 705, em aço 208 kB

Desenhos (visão geral)

Anel de ajuste DIN 705, em aço

Anel de ajuste DIN 705, em aço, Forma A, fenda

mais informações

Desenhos

Anel de ajuste DIN 705, em aço, Forma A, fenda

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Superfície
Corpo básico
FormaD1BD2D3
Pino roscado
CADAces.PreçoEncomendar
K0406.100301açosuperfície sem tratamentoA357M2x3 sob consulta
K0406.100401açosuperfície sem tratamentoA458M2,5x3 sob consulta
K0406.100501açosuperfície sem tratamentoA5610M3x4 sob consulta
K0406.100601açosuperfície sem tratamentoA6812M4x5 sob consulta
K0406.100701açosuperfície sem tratamentoA7812M4x5 sob consulta
K0406.100801açosuperfície sem tratamentoA8816M4x6 sob consulta
K0406.100901açosuperfície sem tratamentoA91018M5x8 sob consulta
K0406.101001açosuperfície sem tratamentoA101020M5x8 sob consulta
K0406.101101açosuperfície sem tratamentoA111020M5x8 sob consulta
K0406.101201açosuperfície sem tratamentoA121222M6x8 sob consulta
K0406.101401açosuperfície sem tratamentoA141225M6x8 sob consulta
K0406.101501açosuperfície sem tratamentoA151225M6x8 sob consulta
K0406.101601açosuperfície sem tratamentoA161228M6x8 sob consulta
K0406.101801açosuperfície sem tratamentoA181432M6x8 sob consulta
K0406.102001açosuperfície sem tratamentoA201432M6x8 sob consulta
K0406.102401açosuperfície sem tratamentoA241640M8x12 sob consulta
K0406.102501açosuperfície sem tratamentoA251640M8x10 sob consulta
K0406.102601açosuperfície sem tratamentoA261640M8x10 sob consulta
K0406.102801açosuperfície sem tratamentoA281645M8x12 sob consulta
K0406.103001açosuperfície sem tratamentoA301645M8x10 sob consulta
K0406.103201açosuperfície sem tratamentoA321650M8x12 sob consulta
K0406.103501açosuperfície sem tratamentoA351656M8x12 sob consulta
K0406.103601açosuperfície sem tratamentoA361656M8x12 sob consulta
K0406.103801açosuperfície sem tratamentoA381656M8x12 sob consulta
K0406.104001açosuperfície sem tratamentoA401863M10x16 sob consulta
K0406.104201açosuperfície sem tratamentoA421863M10x16 sob consulta
K0406.104501açosuperfície sem tratamentoA451870M10x16 sob consulta
K0406.104801açosuperfície sem tratamentoA481870M10x16 sob consulta
K0406.105001açosuperfície sem tratamentoA501880M10x16 sob consulta
K0406.105201açosuperfície sem tratamentoA521880M10x16 sob consulta
K0406.105501açosuperfície sem tratamentoA551880M10x16 sob consulta
K0406.105601açosuperfície sem tratamentoA561880M10x16 sob consulta
K0406.105801açosuperfície sem tratamentoA582090M10x16 sob consulta
K0406.106001açosuperfície sem tratamentoA602090M10x16 sob consulta
K0406.106301açosuperfície sem tratamentoA632090M10x16 sob consulta
K0406.106501açosuperfície sem tratamentoA6520100M10x20 sob consulta
K0406.106801açosuperfície sem tratamentoA6820100M10x20 sob consulta
K0406.107001açosuperfície sem tratamentoA7020100M10x20 sob consulta
K0406.107201açosuperfície sem tratamentoA7220100M10x20 sob consulta
K0406.107501açosuperfície sem tratamentoA7522110M12x20 sob consulta
K0406.108001açosuperfície sem tratamentoA8022110M12x20 sob consulta
K0406.108501açosuperfície sem tratamentoA8522125M12x25 sob consulta
K0406.109001açosuperfície sem tratamentoA9022125M12x20 sob consulta
K0406.110001açosuperfície sem tratamentoA10025140M12x25 sob consulta

Anel de ajuste DIN 705, em aço, Forma E, sextavado interno

mais informações

Desenhos

Anel de ajuste DIN 705, em aço, Forma E, sextavado interno

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Superfície
Corpo básico
FormaD1BD2D3
Pino roscado
CADAces.PreçoEncomendar
K0406.300301açosuperfície sem tratamentoE357M2x3 sob consulta
K0406.300401açosuperfície sem tratamentoE458M2,5x3 sob consulta
K0406.300501açosuperfície sem tratamentoE5610M3x4 sob consulta
K0406.300601açosuperfície sem tratamentoE6812M4x5 sob consulta
K0406.300701açosuperfície sem tratamentoE7812M4x5 sob consulta
K0406.300801açosuperfície sem tratamentoE8816M4x6 sob consulta
K0406.300901açosuperfície sem tratamentoE91018M5x8 sob consulta
K0406.301001açosuperfície sem tratamentoE101020M5x8 sob consulta
K0406.301101açosuperfície sem tratamentoE111020M5x8 sob consulta
K0406.301201açosuperfície sem tratamentoE121222M6x8 sob consulta
K0406.301401açosuperfície sem tratamentoE141225M6x8 sob consulta
K0406.301501açosuperfície sem tratamentoE151225M6x8 sob consulta
K0406.301601açosuperfície sem tratamentoE161228M6x8 sob consulta
K0406.301801açosuperfície sem tratamentoE181432M6x8 sob consulta
K0406.302001açosuperfície sem tratamentoE201432M6x8 sob consulta
K0406.302401açosuperfície sem tratamentoE241640M8x12 sob consulta
K0406.302501açosuperfície sem tratamentoE251640M8x10 sob consulta
K0406.302601açosuperfície sem tratamentoE261640M8x10 sob consulta
K0406.302801açosuperfície sem tratamentoE281645M8x12 sob consulta
K0406.303001açosuperfície sem tratamentoE301645M8x10 sob consulta
K0406.303201açosuperfície sem tratamentoE321650M8x12 sob consulta
K0406.303501açosuperfície sem tratamentoE351656M8x12 sob consulta
K0406.303601açosuperfície sem tratamentoE361656M8x12 sob consulta
K0406.303801açosuperfície sem tratamentoE381656M8x12 sob consulta
K0406.304001açosuperfície sem tratamentoE401863M10x16 sob consulta
K0406.304201açosuperfície sem tratamentoE421863M10x16 sob consulta
K0406.304501açosuperfície sem tratamentoE451870M10x16 sob consulta
K0406.304801açosuperfície sem tratamentoE481870M10x16 sob consulta
K0406.305001açosuperfície sem tratamentoE501880M10x16 sob consulta
K0406.305201açosuperfície sem tratamentoE521880M10x16 sob consulta
K0406.305501açosuperfície sem tratamentoE551880M10x16 sob consulta
K0406.305601açosuperfície sem tratamentoE561880M10x16 sob consulta
K0406.305801açosuperfície sem tratamentoE582090M10x16 sob consulta
K0406.306001açosuperfície sem tratamentoE602090M10x16 sob consulta
K0406.306301açosuperfície sem tratamentoE632090M10x16 sob consulta
K0406.306501açosuperfície sem tratamentoE6520100M10x20 sob consulta
K0406.306801açosuperfície sem tratamentoE6820100M10x20 sob consulta
K0406.307001açosuperfície sem tratamentoE7020100M10x20 sob consulta
K0406.307201açosuperfície sem tratamentoE7220100M10x20 sob consulta
K0406.307501aço inoxidável A2superfície sem tratamentoE7522110M12x20 sob consulta
K0406.308001aço inoxidável A2superfície sem tratamentoE8022110M12x20 sob consulta
K0406.308501aço inoxidável A2superfície sem tratamentoE8522125M12x25 sob consulta
K0406.309001aço inoxidável A2superfície sem tratamentoE9022125M12x20 sob consulta
K0406.310001aço inoxidável A2superfície sem tratamentoE10025140M12x25 sob consulta
K0406.300303açozincado, passivado na cor azulE357M2x3 sob consulta
K0406.300403açozincado, passivado na cor azulE458M2,5x3 sob consulta
K0406.300503açozincado, passivado na cor azulE5610M3x4 sob consulta
K0406.300603açozincado, passivado na cor azulE6812M4x5 sob consulta
K0406.300703açozincado, passivado na cor azulE7812M4x5 sob consulta
K0406.300803açozincado, passivado na cor azulE8816M4x6 sob consulta
K0406.300903açozincado, passivado na cor azulE91018M5x8 sob consulta
K0406.301003açozincado, passivado na cor azulE101020M5x8 sob consulta
K0406.301103açozincado, passivado na cor azulE111020M5x8 sob consulta
K0406.301203açozincado, passivado na cor azulE121222M6x8 sob consulta
K0406.301403açozincado, passivado na cor azulE141225M6x8 sob consulta
K0406.301503açozincado, passivado na cor azulE151225M6x8 sob consulta
K0406.301603açozincado, passivado na cor azulE161228M6x8 sob consulta
K0406.301803açozincado, passivado na cor azulE181432M6x8 sob consulta
K0406.302003açozincado, passivado na cor azulE201432M6x8 sob consulta
K0406.302403açozincado, passivado na cor azulE241640M8x12 sob consulta
K0406.302503açozincado, passivado na cor azulE251640M8x10 sob consulta
K0406.302603açozincado, passivado na cor azulE261640M8x10 sob consulta
K0406.302803açozincado, passivado na cor azulE281645M8x12 sob consulta
K0406.303003açozincado, passivado na cor azulE301645M8x10 sob consulta
K0406.303203açozincado, passivado na cor azulE321650M8x12 sob consulta
K0406.303503açozincado, passivado na cor azulE351656M8x12 sob consulta
K0406.303603açozincado, passivado na cor azulE361656M8x12 sob consulta
K0406.303803açozincado, passivado na cor azulE381656M8x12 sob consulta
K0406.304003açozincado, passivado na cor azulE401863M10x16 sob consulta
K0406.304203açozincado, passivado na cor azulE421863M10x16 sob consulta
K0406.304503açozincado, passivado na cor azulE451870M10x16 sob consulta
K0406.304803açozincado, passivado na cor azulE481870M10x16 sob consulta
K0406.305003açozincado, passivado na cor azulE501880M10x16 sob consulta
K0406.305203açozincado, passivado na cor azulE521880M10x16 sob consulta
K0406.305503açozincado, passivado na cor azulE551880M10x16 sob consulta
K0406.305603açozincado, passivado na cor azulE561880M10x16 sob consulta
K0406.305803açozincado, passivado na cor azulE582090M10x16 sob consulta
K0406.306003açozincado, passivado na cor azulE602090M10x16 sob consulta
K0406.306303açozincado, passivado na cor azulE632090M10x16 sob consulta
K0406.306503açozincado, passivado na cor azulE6520100M10x20 sob consulta
K0406.306803açozincado, passivado na cor azulE6820100M10x20 sob consulta
K0406.307003açozincado, passivado na cor azulE7020100M10x20 sob consulta
K0406.307203açozincado, passivado na cor azulE7220100M10x20 sob consulta
K0406.307503açozincado, passivado na cor azulE7522110M12x20 sob consulta
K0406.308003açozincado, passivado na cor azulE8022110M12x20 sob consulta
K0406.308503açozincado, passivado na cor azulE8522125M12x25 sob consulta
K0406.309003açozincado, passivado na cor azulE9022125M12x20 sob consulta
K0406.310003açozincado, passivado na cor azulE10025140M12x25 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Anéis de ajuste da KIPP

Utilização
Anéis de ajuste são usados principalmente na área da tecnologia de acionamento, na construção de máquinas e aparelhos. Eles agem como um elemento de segurança versátil sobre eixos e árvores, para poder fixar, de forma ideal, peças móveis em uma determinada posição. Eles são utilizados, por exemplo, como batentes mecânicos ou anéis de bloqueio para rolamentos. Na tecnologia de acionamento, eles são adequados como acessórios para outros componentes adicionais. Desta maneira, atuam frequentemente como componentes para motores ou engrenagens.

Versões
A KIPP oferece anéis de ajuste em vários modelos. Além da versão em aço, você encontra modelos em aço inoxidável na loja online. Com relação à forma, existem duas variantes diferentes: pinos roscados com fenda (forma A) e com sextavado interno (forma E). Para completar a linha destes produtos, a KIPP oferece ainda anéis de ajuste com manípulos borboleta bem como placas intermediárias para suporte dos anéis.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33