Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável 1.4404.
Alumínio.

Versão:Peça em aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável 1.4305 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável 1.4404 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A4-70.
Alumínio com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação:Anéis de aperto com fenda contornam o eixo exterior proporcionando uma distribuição uniforme da força de aperto. Isto leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem danificação do eixo.

A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.

Devido à fenda posicionada no lado exterior do anel, podem ser alcançadas forças de aperto até 15% mais elevadas do que o design com fenda interna. O furo permanece cilíndrico, desta maneira o eixo estará exatamente envolvido. Baixo desequilíbrio.

Os anéis de aperto fabricados de aço inoxidável A4 são marcados com um pequeno ponto central no diâmetro externo.
Faixa de temperatura:-40 °C - +175 °C.Sob consulta:Outras dimensões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0611 Anéis de aperto com fenda externa 195 kB

Desenhos

Anéis de aperto com fenda externa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo
da forma
Material
do corpo
básico
Chave
de aço
B

C
(DIN 912)
D1D2RCADAces.PreçoEncomendar
K0611.100401com fenda exterioraço-9M3x841620,7 sob consulta
K0611.100501com fenda exterioraço-9M3x851620,7 sob consulta
K0611.100601com fenda exterioraço-9M3x861620,7 sob consulta
K0611.100801com fenda exterioraço-9M3x881822,4 sob consulta
K0611.101001com fenda exterioraço-9M3x10102426 sob consulta
K0611.101201com fenda exterioraço-11M4x12122831,8 sob consulta
K0611.101501com fenda exterioraço-13M5x16153439,4 sob consulta
K0611.101601com fenda exterioraço-13M5x16163439,4 sob consulta
K0611.101801com fenda exterioraço-13M5x16183641,1 sob consulta
K0611.102001com fenda exterioraço-15M6x18204046,4 sob consulta
K0611.102201com fenda exterioraço-15M6x18224248,1 sob consulta
K0611.102501com fenda exterioraço-15M6x18254550,8 sob consulta
K0611.102801com fenda exterioraço-15M6x18284853,7 sob consulta
K0611.103001com fenda exterioraço-15M6x18305458,6 sob consulta
K0611.104001com fenda exterioraço-15M6x18406065 sob consulta
K0611.105001com fenda exterioraço-19M8x25507887 sob consulta
K0611.100402com fenda exterioraço inoxidável1.43059M3x841620,7 sob consulta
K0611.100502com fenda exterioraço inoxidável1.43059M3x851620,7 sob consulta
K0611.100602com fenda exterioraço inoxidável1.43059M3x861620,7 sob consulta
K0611.100802com fenda exterioraço inoxidável1.43059M3x881822,4 sob consulta
K0611.101002com fenda exterioraço inoxidável1.43059M3x10102426 sob consulta
K0611.101202com fenda exterioraço inoxidável1.430511M4x12122831,8 sob consulta
K0611.101502com fenda exterioraço inoxidável1.430513M5x16153439,4 sob consulta
K0611.101602com fenda exterioraço inoxidável1.430513M5x16163439,4 sob consulta
K0611.101802com fenda exterioraço inoxidável1.430513M5x16183641,1 sob consulta
K0611.102002com fenda exterioraço inoxidável1.430515M6x18204046,4 sob consulta
K0611.102202com fenda exterioraço inoxidável1.430515M6x18224248,1 sob consulta
K0611.102502com fenda exterioraço inoxidável1.430515M6x18254550,8 sob consulta
K0611.102802com fenda exterioraço inoxidável1.430515M6x18284853,7 sob consulta
K0611.103002com fenda exterioraço inoxidável1.430515M6x18305458,6 sob consulta
K0611.104002com fenda exterioraço inoxidável1.430515M6x18406065 sob consulta
K0611.105002com fenda exterioraço inoxidável1.430519M8x25507887 sob consulta
K0611.100404com fenda exterioraço inoxidável A41.44049M3x841620,7 sob consulta
K0611.100504com fenda exterioraço inoxidável A41.44049M3x851620,7 sob consulta
K0611.100604com fenda exterioraço inoxidável A41.44049M3x861620,7 sob consulta
K0611.100804com fenda exterioraço inoxidável A41.44049M3x881822,4 sob consulta
K0611.101004com fenda exterioraço inoxidável A41.44049M3x10102426 sob consulta
K0611.101204com fenda exterioraço inoxidável A41.440411M4x12122831,8 sob consulta
K0611.101504com fenda exterioraço inoxidável A41.440413M5x16153439,4 sob consulta
K0611.101604com fenda exterioraço inoxidável A41.440413M5x16163439,4 sob consulta
K0611.101804com fenda exterioraço inoxidável A41.440413M5x16183641,1 sob consulta
K0611.102004com fenda exterioraço inoxidável A41.440415M6x18204046,4 sob consulta
K0611.102204com fenda exterioraço inoxidável A41.440415M6x18224248,1 sob consulta
K0611.102504com fenda exterioraço inoxidável A41.440415M6x18254550,8 sob consulta
K0611.102804com fenda exterioraço inoxidável A41.440415M6x18284853,7 sob consulta
K0611.103004com fenda exterioraço inoxidável A41.440415M6x18305458,6 sob consulta
K0611.104004com fenda exterioraço inoxidável A41.440415M6x18406065 sob consulta
K0611.105004com fenda exterioraço inoxidável A41.440419M8x25507887 sob consulta
K0611.100403com fenda exterioralumínio-9M3x841620,7 sob consulta
K0611.100503com fenda exterioralumínio-9M3x851620,7 sob consulta
K0611.100603com fenda exterioralumínio-9M3x861620,7 sob consulta
K0611.100803com fenda exterioralumínio-9M3x881822,4 sob consulta
K0611.101003com fenda exterioralumínio-9M3x10102426 sob consulta
K0611.101203com fenda exterioralumínio-11M4x12122831,8 sob consulta
K0611.101503com fenda exterioralumínio-13M5x16153439,4 sob consulta
K0611.101603com fenda exterioralumínio-13M5x16163439,4 sob consulta
K0611.101803com fenda exterioralumínio-13M5x16183641,1 sob consulta
K0611.102003com fenda exterioralumínio-15M6x18204046,4 sob consulta
K0611.102203com fenda exterioralumínio-15M6x18224248,1 sob consulta
K0611.102503com fenda exterioralumínio-15M6x18254550,8 sob consulta
K0611.102803com fenda exterioralumínio-15M6x18284853,7 sob consulta
K0611.103003com fenda exterioralumínio-15M6x18305458,6 sob consulta
K0611.104003com fenda exterioralumínio-15M6x18406065 sob consulta
K0611.105003com fenda exterioralumínio-19M8x25507887 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33