Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Anéis de aperto plásticos.
Parafuso e porca de aço inoxidável.
Indicação:Anéis de aperto fabricados de plástico representam a solução ideal para o travamento axial de eixos.

Eles são fáceis e simples de montar e podem atuar como batente radial. Além disso, eles são especialmente eficazes em combinação com mancais fixos ou flangeados.

Os anéis de aperto são fabricados de um plástico de alta qualidade e oferecem excelente resistência contra corrosão e desgaste.

O aperto ocorre por meio da redução da altura da fenda efetuada através da porca de ajuste de aço, a qual pode ser apertada ou solta com uma chave sextavada convencional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2118 Anéis de aperto plásticos. 237 kB

Desenhos

Anéis de aperto plásticos.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

D1D2D3SWCADAces.PreçoEncomendar
K2118.20142040M43 sob consulta
K2118.25142545M43 sob consulta
K2118.30143054M43 sob consulta
K2118.40144060M43 sob consulta
K2118.50185078M65 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33