Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável 1.4404.
Alumínio.

Versão:Peça em aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável 1.4305 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável 1.4404 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A4-70.
Alumínio com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação:Anéis de aperto com fenda contornam o eixo proporcionado uma distribuição uniforme da força de aperto. Isto leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem que o eixo seja danificado.

A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.

Os anéis de aperto fabricados de aço inoxidável A4 são marcados com um pequeno ponto central no diâmetro externo.
Faixa de temperatura:-40 °C - +175 °C.Sob consulta:Outras dimensões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0611 Anéis de aperto com fenda interna 235 kB

Desenhos

Anéis de aperto com fenda interna

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo
da forma
Material
do corpo
básico
B

C
(DIN 912)
D1D2RCADAces.PreçoEncomendar
K0611.00401com fenda interioraço9M3x841620,7 sob consulta
K0611.00501com fenda interioraço9M3x851620,7 sob consulta
K0611.00601com fenda interioraço9M3x861620,7 sob consulta
K0611.00801com fenda interioraço9M3x881822,4 sob consulta
K0611.01001com fenda interioraço9M3x10102426 sob consulta
K0611.01201com fenda interioraço11M4x12122831,8 sob consulta
K0611.01501com fenda interioraço13M5x16153439,4 sob consulta
K0611.01601com fenda interioraço13M5x16163439,4 sob consulta
K0611.01801com fenda interioraço13M5x16183641,1 sob consulta
K0611.02001com fenda interioraço15M6x18204046,4 sob consulta
K0611.02201com fenda interioraço15M6x18224248,1 sob consulta
K0611.02501com fenda interioraço15M6x18254550,8 sob consulta
K0611.02801com fenda interioraço15M6x18284853,7 sob consulta
K0611.03001com fenda interioraço15M6x18305458,6 sob consulta
K0611.04001com fenda interioraço15M6x18406065 sob consulta
K0611.05001com fenda interioraço19M8x25507887 sob consulta
K0611.00402com fenda interioraço inoxidável9M3x841620,7 sob consulta
K0611.00502com fenda interioraço inoxidável9M3x851620,7 sob consulta
K0611.00602com fenda interioraço inoxidável9M3x861620,7 sob consulta
K0611.00802com fenda interioraço inoxidável9M3x881822,4 sob consulta
K0611.01002com fenda interioraço inoxidável9M3x10102426 sob consulta
K0611.01202com fenda interioraço inoxidável11M4x12122831,8 sob consulta
K0611.01502com fenda interioraço inoxidável13M5x16153439,4 sob consulta
K0611.01602com fenda interioraço inoxidável13M5x16163439,4 sob consulta
K0611.01802com fenda interioraço inoxidável13M5x16183641,1 sob consulta
K0611.02002com fenda interioraço inoxidável15M6x18204046,4 sob consulta
K0611.02202com fenda interioraço inoxidável15M6x18224248,1 sob consulta
K0611.02502com fenda interioraço inoxidável15M6x18254550,8 sob consulta
K0611.02802com fenda interioraço inoxidável15M6x18284853,7 sob consulta
K0611.03002com fenda interioraço inoxidável15M6x18305458,6 sob consulta
K0611.04002com fenda interioraço inoxidável15M6x18406065 sob consulta
K0611.05002com fenda interioraço inoxidável19M8x25507887 sob consulta
K0611.00404com fenda interioraço inoxidável A49M3x841620,7 sob consulta
K0611.00504com fenda interioraço inoxidável A49M3x851620,7 sob consulta
K0611.00604com fenda interioraço inoxidável A49M3x861620,7 sob consulta
K0611.00804com fenda interioraço inoxidável A49M3x881822,4 sob consulta
K0611.01004com fenda interioraço inoxidável A49M3x10102426 sob consulta
K0611.01204com fenda interioraço inoxidável A411M4x12122831,8 sob consulta
K0611.01504com fenda interioraço inoxidável A413M5x16153439,4 sob consulta
K0611.01604com fenda interioraço inoxidável A413M5x16163439,4 sob consulta
K0611.01804com fenda interioraço inoxidável A413M5x16183641,1 sob consulta
K0611.02004com fenda interioraço inoxidável A415M6x18204046,4 sob consulta
K0611.02204com fenda interioraço inoxidável A415M6x18224248,1 sob consulta
K0611.02504com fenda interioraço inoxidável A415M6x18254550,8 sob consulta
K0611.02804com fenda interioraço inoxidável A415M6x18284853,7 sob consulta
K0611.03004com fenda interioraço inoxidável A415M6x18305458,6 sob consulta
K0611.04004com fenda interioraço inoxidável A415M6x18406065 sob consulta
K0611.05004com fenda interioraço inoxidável A419M8x25507887 sob consulta
K0611.00403com fenda interioralumínio9M3x841620,7 sob consulta
K0611.00503com fenda interioralumínio9M3x851620,7 sob consulta
K0611.00603com fenda interioralumínio9M3x861620,7 sob consulta
K0611.00803com fenda interioralumínio9M3x881822,4 sob consulta
K0611.01003com fenda interioralumínio9M3x10102426 sob consulta
K0611.01203com fenda interioralumínio11M4x12122831,8 sob consulta
K0611.01503com fenda interioralumínio13M5x16153439,4 sob consulta
K0611.01603com fenda interioralumínio13M5x16163439,4 sob consulta
K0611.01803com fenda interioralumínio13M5x16183641,1 sob consulta
K0611.02003com fenda interioralumínio15M6x18204046,4 sob consulta
K0611.02203com fenda interioralumínio15M6x18224248,1 sob consulta
K0611.02503com fenda interioralumínio15M6x18254550,8 sob consulta
K0611.02803com fenda interioralumínio15M6x18284853,7 sob consulta
K0611.03003com fenda interioralumínio15M6x18305458,6 sob consulta
K0611.04003com fenda interioralumínio15M6x18406065 sob consulta
K0611.05003com fenda interioralumínio19M8x25507887 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33