Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Versão:com vibroacabamento.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Sob consulta:Alavanca para fixação e dimensões adicionais para tubos quadrados. Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0478 Abraçadeiras com pedestal em alumínio 829 kB

Desenhos

Abraçadeiras com pedestal em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

BCDEFGHKLMNPQRSCADAces.PreçoEncomendar
K0478.523030,37624545575575756751033,52546M8x45  sob consulta
K0478.524040,49756060510076767310012433257M8x60  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33