Grupos de mercadorias
Abraçadeira de conexão tubular com pedestal em alumínio e articulação esférica
K0477

Abraçadeira de conexão tubular com pedestal em alumínio e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As abraçadeiras com pedestal servem para união em ângulo superficial. Elas podem ser aparafusadas em máquinas ou estruturas e possuem uma placa de conexão com rotação 360° na articulação esférica. Componentes tais como sensores, refletores e outros elementos podem ser fixados e ajustados individualmente. Sistema adequado para componentes que precisam ser alinhados com precisão e frequentemente reajustados.
O ângulo de rotação da placa de conexão corresponde a 60°.
Material:Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão:com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Indicação:Combinável com outras abraçadeiras de conexão tubular com tamanos de 18 mm e 30 mm.

Uma camada especial na superfície da articulação esférica assegura uma fixação altamente resistente.

Torque máx. para o aperto do parafuso de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.

As forças e torques informados são valores estimativos não obrigatórios que podem não ser atingidos em casos individuais, devido às diferentes condições de aplicação, como temperatura ou propriedades de superfície dos perfis de fixação, por exemplo. Os valores fornecidos não constituem qualquer garantia de qualidade ou característica assegurada dos produtos.
Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0477 Abraçadeira de conexão tubular com pedestal em alumínio e articulação esférica 423 kB

Desenhos (visão geral)

Abraçadeira de conexão tubular com pedestal em alumínio e articulação esférica

Abraçadeira de conexão tubular com pedestal em alumínio e articulação esférica, forma A

mais informações

Desenhos

Abraçadeira de conexão tubular com pedestal em alumínio e articulação esférica, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBCD

EFGHKLMNOUMb (Nm)CADAces.PreçoEncomendar
K0477.5181A5,521M5X1050154020305830538409 sob consulta

Abraçadeira de conexão tubular com pedestal em alumínio e articulação esférica, forma B

mais informações

Desenhos

Abraçadeira de conexão tubular com pedestal em alumínio e articulação esférica, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBCD

D1HKLMNOUJPRWMb (Nm)CADAces.PreçoEncomendar
K0477.5301B730M65,81638,18060839,542,53441,545,530,240 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33