Grupos de mercadorias
Abraçadeiras articuladas em plástico, com dentes externos
K0485

Abraçadeiras articuladas em plástico, com dentes externos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Indicação:Abraçadeiras articuladas com dentes externos podem ser unidas às versões com dentes internos (K0484, K0486 ou K0487), formando assim uma articulação.
O tamanho básico para tubos redondos é de Ø18 mm ou Ø30 mm. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras K0492.
Montagem:O artigo K0485.18 pode ser montado com a união roscada M6-DIN985 (K1148) e a M6x18 DIN 6912 (K1160) com o artigo K0484.18.O artigo K0485.30 pode ser montado com a união roscada M8-DIN985 (K1148) e a M8x25 DIN 6912 (K1160) com o artigo K0484.30.Sob consulta:Alavanca para fixação em plástico.Acessórios:- Buchas redutoras K0492
- Tubos redondos e quadrados K0493
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0485 Abraçadeiras articuladas em plástico, com dentes externos 635 kB
 Indicação técnica para o sistema de conexão de tubos em termoplástico 130 kB

Desenhos

Abraçadeiras articuladas em plástico, com dentes externos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

CDEFGHKLMPRSTCADAces.PreçoEncomendar
K0485.18189,96,1257,526,55,93057,5452134M6x18M6-DIN 985  sob consulta
K0485.303016,58,1401141,56,545886828,552,5M8x25M8-DIN 985  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33