Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão:com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Sob consulta:Alavanca para fixação.Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0472 Abraçadeira dupla cruzada fixa em alumínio 721 kB

Desenhos

Abraçadeira dupla cruzada fixa em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCDEGHKLPQRSTCADAces.PreçoEncomendar
K0472.5121212,112,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  sob consulta
K0472.5141414,114,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  sob consulta
K0472.5151515,115,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  sob consulta
K0472.5161616,116,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  sob consulta
K0472.5181818,118,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  sob consulta
K0472.5201420,114,127403340265984213365M8x25M6x20  sob consulta
K0472.5202020,120,1334040--73101333378M8x25M8x25  sob consulta
K0472.5251425,114,127403340265984213365M8x25M6x20  sob consulta
K0472.5252525,125,1334040--73101333378M8x25M8x25  sob consulta
K0472.5301430,114,127403340265984213365M8x25M6x20  sob consulta
K0472.5303030,130,1334040--73101333378M8x25M8x25  sob consulta
K0472.5402040,1720,1365040523260110334086,5M10x30M8x25  sob consulta
K0472.5403040,1730,1456565654598137,54444108,5M10x30M10x30  sob consulta
K0472.5404040,1740,17456060--1001374040111M10x30M10x30  sob consulta
K0472.5503050,2230,1456565654598137,54444108,5M10x35M10x35  sob consulta
K0472.5505050,250,2537070--1181544545128M10x35M10x35  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33