Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Versão:com vibroacabamento.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Sob consulta:Alavanca para fixação e diâmetros adicionais. Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0476 Abraçadeiras de conexão angular em alumínio 785 kB

Desenhos

Abraçadeiras de conexão angular em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

BCDEGHKLMNPRSTCADAces.PreçoEncomendar
K0476.53030,130,130,140454038518060532549M8x25M8x15  sob consulta
K0476.54040,1540,1540,15566056587111688733570M10x30M8x10  sob consulta
K0476.55050,2250,2250,226670667078136108804090M10x35M10x15  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33