Grupos de mercadorias
Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável
K0472

Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
A partir de ø30 mm parafuso sextavado ISO 4017, aço inoxidável.

Indicação:As abraçadeiras para conexão de tubos com diâmetros de 30 e 40mm possuem uma capa de silicone posicionada na rosca, protegendo assim a rosca do parafuso sextavado contra sujeira e danos.Sob consulta:Alavanca para fixação.Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0472 Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável 480 kB

Desenhos (visão geral)

Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável

Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável, forma A

mais informações

Desenhos

Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABCD

ELPQRSTCADAces.PreçoEncomendar
K0472.11212A12,112,12025,525,564232349M6x18M6x18 sob consulta
K0472.11414A14,114,12025,525,564232349M6x18M6x18 sob consulta
K0472.11616A16,116,12025,525,564232349M6x18M6x18 sob consulta
K0472.11818A18,118,12025,525,564232349M6x18M6x18 sob consulta
K0472.12020A20,120,12125,525,564232349M6x18M6x18 sob consulta

Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável, forma B

mais informações

Desenhos

Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABCD

ELPQRSTCADAces.PreçoEncomendar
K0472.13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 sob consulta
K0472.14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33