Grupos de mercadorias
Abraçadeiras com junta articulada em alumínio
K0488

Abraçadeiras com junta articulada em alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 7984 e porca sextavada de acordo com a norma DIN 985, de aço.
Parafusos sextavados de acordo com a norma DIN 931, a partir de A = 20,1
Versão:Com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica, parafuso sextavado e porca sextavada, zincados.
Indicação:Abraçadeiras com junta articulada podem ser ajustadas sem intervalos em 180º.Sob consulta:Alavanca para fixação e diâmetros adicionais. Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0488 Abraçadeiras com junta articulada em alumínio 673 kB

Desenhos

Abraçadeiras com junta articulada em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

BCDEFGHKLMPRSCADAces.PreçoEncomendar
K0488.51212,112,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  sob consulta
K0488.51414,114,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  sob consulta
K0488.51616,116,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  sob consulta
K0488.51818,118,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  sob consulta
K0488.52020,120,1454042404043138147733352M8x35  sob consulta
K0488.52525,125,1454042404043138147733352M8x35  sob consulta
K0488.53030,130,1454042404043138147733352M8x35  sob consulta
K0488.54040,240,26056575656601882001004869M10x50  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33