Grupos de mercadorias
Abraçadeiras com flange em alumínio, para unidades lineares
K0498

Abraçadeiras com flange em alumínio, para unidades lineares

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão:preto revestido a pó.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Indicação:* Orifício oblongo.Sob consulta:Alavanca para fixação.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0498 Abraçadeiras com flange em alumínio, para unidades lineares 237 kB
 Indicação técnica para a unidade linear de sistema tubular 67 kB

Desenhos

Abraçadeiras com flange em alumínio, para unidades lineares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo E

A

BCDM1M2M3M4M5V1CADAces.PreçoEncomendar
K0498.18183742,5505,5 (2x)18-40--M6x16 sob consulta
K0498.30305563786,5* (2x)30-60-53M8x25 sob consulta
K0498.404080871058,5* (4x)4252826080M10x30 sob consulta
K0498.50509210013010,5* (4x)50601006298M10x35 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33