Grupos de mercadorias
Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em alumínio
K0474

Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Versão:com vibroacabamento.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Sob consulta:Alavanca para fixação e diâmetros adicionais.Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0474 Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em alumínio 775 kB

Desenhos

Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCDEGHKLPQRSTCADAces.PreçoEncomendar
K0474.5303030,230,133454540627686334655M8x35M8x35  sob consulta
K0474.5404040,340,24760606075105117485775M8x45M10x50  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33