Группы товаров
Маслоуказатели, форма D, с вентиляционным отверстием
K0468_D

Маслоуказатели, форма D, с вентиляционным отверстием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка, термопласт: полиамид.
Маслоуказатель из стали.
Кольцо кругого сечения из резины (NBR), твердость по Шору 70.
Исполнение: Ручка, цвет черный.
Указатель уровня масла из фосфатированной стали.
Указание на чертеже:
1) Уплотнительное кольцо
2) Вентиляционное отверстие
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0468_D Маслоуказатели, форма D, с вентиляционным отверстием 109 kB

Чертежи

Маслоуказатели, форма D, с вентиляционным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2D3D4
Ø
LL1S
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0468.42714D271418134342017 по запросу
K0468.43318D331824145442117,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33