Группы товаров
Пробки резьбовые, форма А, с обозначением заливной горловины
K0454_A

Пробки резьбовые, форма А, с обозначением заливной горловины

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, полиамид 66.Исполнение: чёрный. Уплотнение безасбестовое.Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0454_A Пробки резьбовые, форма А, с обозначением заливной горловины 188 kB

Чертежи

Пробки резьбовые, форма А, с обозначением заливной горловины

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1LL1SWМомент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0454.119014A19,5G1/479175 по запросу
K0454.122038A22G3/87,510188 по запросу
K0454.128012A28G1/27,511249 по запросу
K0454.134034A34G3/49113011 по запросу
K0454.142100A42G110,51235- по запросу
K0454.151114A51G1 1/41213,542- по запросу
K0454.158112A58G1 1/21014,550- по запросу
K0454.174200A74G213,51664- по запросу
K0454.1191415A19,5M14X1,578175 по запросу
K0454.1211615A21M16X1,57,510186 по запросу
K0454.1261815A26M18X1,57,510217 по запросу
K0454.1282015A28M20X1,5810248 по запросу
K0454.1282215A28M22X1,58112410 по запросу
K0454.1524015A52M40X1,5101342- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33