Группы товаров
Пробки воздухоотводные резьбовые
K0457

Пробки воздухоотводные резьбовые

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66.
Воздушный фильтр (только форма B) из полиуретана (пенополиуретан).
Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук).
Исполнение: Корпус, цвет черный. Крышка, цвет красный. Тонкость фильтрации 60 мкм.Указание:Съемная крышка позволяет чистка воздушного фильтра.

Форма A: без воздушного фильтра
Форма B: с воздушным фильтром
Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже:
1) Крышка
2) Воздушный фильтр только у формы B
3) Уплотнительное кольцо
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0457 Пробки воздухоотводные резьбовые 208 kB

Чертежи (общий обзор)

Пробки воздухоотводные резьбовые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0457.136038A36G3/8231711 по запросу
K0457.141012A41G1/2281812 по запросу
K0457.147034A47G3/4331712 по запросу
K0457.152100A52G1382012 по запросу
K0457.163114A63G1 1/4492313 по запросу
K0457.163112A63G1 1/2552313,5 по запросу
K0457.1361615A36M16x1,5231711 по запросу
K0457.1411815A41M18x1,52817,512 по запросу
K0457.1412015A41M20x1,52817,512 по запросу
K0457.1412215A41M22x1,52817,512 по запросу
K0457.236038B36G3/8231711 по запросу
K0457.241012B41G1/2281812 по запросу
K0457.247034B47G3/4331712 по запросу
K0457.252100B52G1382012 по запросу
K0457.263114B63G1 1/4492313 по запросу
K0457.263112B63G1 1/2552313,5 по запросу
K0457.2361615B36M16x1,5231711 по запросу
K0457.2411815B41M18x1,52817,512 по запросу
K0457.2412015B41M20x1,52817,512 по запросу
K0457.2412215B41M22x1,52817,512 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33