Заглушки с указателем уровня масла, форма С, с удалением воздуха и воздушным фильтром
Описание товара/фотография продукта
ОписаниеМатериал:Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66. Воздушный фильтр из полиуретана (пенополиуретан). Указатель уровня масла из цинка. Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук), твердость по Шору 70.Исполнение: Корпус, цвет черный. Крышка, цвет красный. Тонкость фильтрации 50 мкм. Указатель уровня масла из фосфатированной стали.Указание:Термостойкость до 100 °C.По запросу:Маркировка Min-Max.Указание на чертеже:
1) Уплотнительное кольцо 2) Воздушный фильтр
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.