- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Пружинные упорные детали
- Штифты упорные
- K2047
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовой ручкой с проушиной
- K1502
Упорные штифты из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с дистанционным управлением
- K2042
Распределитель тросов Боудена для упорных штифтов с дистанционным управлением
- K2116
Тросы Боудена для упорных штифтов с дистанционным управлением
- K2023
Тросы c наконечником
- K2024
Рубашки троса с сердечником
- K2025
Втулки оконечные
- K2026
Винты регулировочные
- K2027
Ниппель резьбовой Фиксация резьбовой шпилькой
- K1584
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом
- K2109
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткая конструкция, с пластмассовым эксцентриковым рычагом
- K1744
Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и проводным датчиком состояния
- K1495
Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния и пластмассовой грибковой ручкой
- K1845
Магнитная ножка для антенн WLAN
- K1846
Удлинительный кабель для антенн WLAN
- K0338
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой
- K1096
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K1149
Упорные штифты, сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и маркировкой запирания
- K1213
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и блокировкой
- K0630
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом
- K2000
Упорные штифты Mini из обыкновенной или нержавеющей стали с пластмассовой грибковой ручкой
- K2001
Упорные штифты Mini из цинкового сплава с пластмассовой грибковой ручкой и привинчиваемым фланцем
- K0631
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой
- K1097
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K1698
Упорные штифты из нержавеющей стали, для уплотнительных и плоских шайб Hygienic USIT® с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0632
Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K2194
Упорный штифт из нержавеющей стали, короткое исполнение с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0735
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0339
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
- K0747
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0635
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K0346
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0347
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
- K0636
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K1839
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния
- K1840
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния
- K1290
Позиционирующие втулки для стопорных штифтов
- K0665
Распорные кольца нержавеющая сталь
- K2146
Крепежные комплекты из стали или нержавеющей стали для тонкостенных деталей
- K0736
Коническая втулка из обычной или нержавеющей стали для упорных штифтов Premium
- K0736
Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом
- K0736
Цилиндрическая втулка из обычной или нержавеющей стали для упорных штифтов Premium
- K0736
Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и коническим стопорным штифтом
- K1300
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, защитой от проворачивания и заходной фаской
- K1124
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой Т-образной ручкой
- K0359
Прецизионные упорные штифты, с пластмассовой шаровой ручкой и коническим стопорным штифтом
- K0360
Коническая втулка из стали для прецизионных упорных штифтов
- K0361
Прецизионные упорные штифты из стали, с пластмассовой шаровой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом
- K0362
Цилиндрическая втулка из стали для прецизионных упорных штифтов
- K1833
Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом
- K1834
Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом
- K1835
Втулка из стали, конусная
- K1098
Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K0748
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0340
Упорные штифты, сталь, с крюком
- K0341
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с резьбовой цапфой
- K0342
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K0343
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0633
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом
- K0634
Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0344
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
- K2202
Упорные штифты из нержавеющей стали, пневматические
- K1116
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, пневматические
- K2203
Датчик магнитного поля
- K2204
Держатель датчика с T-пазом для круглого цилиндра
- K0344
Ввёртывающийся диск
- K0345
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с резьбовой цапфой
- K1582
Зажимная ручка-фиксатор, сталь, с пластмассовой звездообразной ручкой
- K1583
Зажимная ручка-фиксатор из стали, с пластмассовой грибковой ручкой и индикатором блокировки
- K0245
Штифты упорные стальные с пластмассовой пятилепестковой ручкой
- Задвижка
- Стопорные пальцы шариковые
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2000_CУпорные штифты Mini из обыкновенной или нержавеющей стали, с... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную. Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C.
Упорные штифты Mini обеспечивают широкий спектр применения, особенно в небольших монтажных пространствах. Они представляют собой компактную и недорогую альтернативу широко известным стандартным конструкциям.Материал:Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легкообрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.
Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.
Грибковая ручка из термопласта. Исполнение: Стальная конструкция: резьбовая втулка с синей пассивацией. Стопорный штифт без покрытия.
Стальная конструкция: резьбовая втулка и стопорный штифт, без покрытия.
Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.Указание:При наличии формы C грибковую ручку можно повернуть на 30°, чтобы удерживать стопорный штифт в выдвинутом положении.Монтаж:Для сборки рожковым ключом стопорный штифт должен быть вытянут.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665. Гайки шестигранные K0700. Позиционирующие втулки для упорных штифтов K1290.Указание на чертеже:Форма A: без паза, без стопорной гайки Форма C: с пазом, без стопорной гайки Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Материал основы | Поверхность корпуса | Цвет компонента | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Ход S | SW1 | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2000.3004081 | C | Сталь | голубой цвет | чёрно-серый RAL 7021 | 4 | M8x1 | 21 | 15 | 26,5 | 6 | 16,5 | 21,5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 |  | | по запросу | | K2000.3005081 | C | Сталь | голубой цвет | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | M8x1 | 21 | 15 | 27,5 | 6 | 16,5 | 21,5 | 5 | 10 | 1,3 | 3 | 16 |  | | по запросу | | K2000.3105101 | C | Сталь | голубой цвет | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 18 | 32 | 8 | 19 | 25 | 5 | 13 | 1,3 | 4,5 | 12,5 |  | | по запросу | | K2000.3106101 | C | Сталь | голубой цвет | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M10x1 | 25 | 18 | 33 | 8 | 19 | 25 | 6 | 13 | 1,8 | 4,5 | 12,5 |  | | по запросу | | K2000.3206121 | C | Сталь | голубой цвет | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 29 | 20 | 39 | 10 | 23 | 31 | 6 | 14 | 1,8 | 5 | 19 |  | | по запросу | | K2000.3208121 | C | Сталь | голубой цвет | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 29 | 20 | 41 | 10 | 23 | 31 | 8 | 14 | 2,3 | 5 | 19 |  | | по запросу | | K2000.3308161 | C | Сталь | голубой цвет | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 23 | 46 | 12 | 26 | 36 | 8 | 17 | 2,3 | 12 | 38 |  | | по запросу | | K2000.3310161 | C | Сталь | голубой цвет | чёрно-серый RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 33 | 23 | 48 | 12 | 26 | 36 | 10 | 17 | 2,8 | 12 | 38 |  | | по запросу | | K2000.300408184 | C | Сталь | голубой цвет | ярко-красный RAL 3020 | 4 | M8x1 | 21 | 15 | 26,5 | 6 | 16,5 | 21,5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 |  | | по запросу | | K2000.300508184 | C | Сталь | голубой цвет | ярко-красный RAL 3020 | 5 | M8x1 | 21 | 15 | 27,5 | 6 | 16,5 | 21,5 | 5 | 10 | 1,3 | 3 | 16 |  | | по запросу | | K2000.310510184 | C | Сталь | голубой цвет | ярко-красный RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 18 | 32 | 8 | 19 | 25 | 5 | 13 | 1,3 | 4,5 | 12,5 |  | | по запросу | | K2000.310610184 | C | Сталь | голубой цвет | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M10x1 | 25 | 18 | 33 | 8 | 19 | 25 | 6 | 13 | 1,8 | 4,5 | 12,5 |  | | по запросу | | K2000.320612184 | C | Сталь | голубой цвет | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 29 | 20 | 39 | 10 | 23 | 31 | 6 | 14 | 1,8 | 5 | 19 |  | | по запросу | | K2000.320812184 | C | Сталь | голубой цвет | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 29 | 20 | 41 | 10 | 23 | 31 | 8 | 14 | 2,3 | 5 | 19 |  | | по запросу | | K2000.330816184 | C | Сталь | голубой цвет | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 23 | 46 | 12 | 26 | 36 | 8 | 17 | 2,3 | 12 | 38 |  | | по запросу | | K2000.331016184 | C | Сталь | голубой цвет | ярко-красный RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 33 | 23 | 48 | 12 | 26 | 36 | 10 | 17 | 2,8 | 12 | 38 |  | | по запросу | | K2000.13004081 | C | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | 4 | M8x1 | 21 | 15 | 26,5 | 6 | 16,5 | 21,5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 |  | | по запросу | | K2000.13005081 | C | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | M8x1 | 21 | 15 | 27,5 | 6 | 16,5 | 21,5 | 5 | 10 | 1,3 | 3 | 16 |  | | по запросу | | K2000.13105101 | C | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 18 | 32 | 8 | 19 | 25 | 5 | 13 | 1,3 | 4,5 | 12,5 |  | | по запросу | | K2000.13106101 | C | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M10x1 | 25 | 18 | 33 | 8 | 19 | 25 | 6 | 13 | 1,8 | 4,5 | 12,5 |  | | по запросу | | K2000.13206121 | C | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 29 | 20 | 39 | 10 | 23 | 31 | 6 | 14 | 1,8 | 5 | 19 |  | | по запросу | | K2000.13208121 | C | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 29 | 20 | 41 | 10 | 23 | 31 | 8 | 14 | 2,3 | 5 | 19 |  | | по запросу | | K2000.13308161 | C | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 23 | 46 | 12 | 26 | 36 | 8 | 17 | 2,3 | 12 | 38 |  | | по запросу | | K2000.13310161 | C | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 33 | 23 | 48 | 12 | 26 | 36 | 10 | 17 | 2,8 | 12 | 38 |  | | по запросу | | K2000.1300408184 | C | нержавеющая сталь | зачищенный | ярко-красный RAL 3020 | 4 | M8x1 | 21 | 15 | 26,5 | 6 | 16,5 | 21,5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 |  | | по запросу | | K2000.1300508184 | C | нержавеющая сталь | зачищенный | ярко-красный RAL 3020 | 5 | M8x1 | 21 | 15 | 27,5 | 6 | 16,5 | 21,5 | 5 | 10 | 1,3 | 3 | 16 |  | | по запросу | | K2000.1310510184 | C | нержавеющая сталь | зачищенный | ярко-красный RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 18 | 32 | 8 | 19 | 25 | 5 | 13 | 1,3 | 4,5 | 12,5 |  | | по запросу | | K2000.1310610184 | C | нержавеющая сталь | зачищенный | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M10x1 | 25 | 18 | 33 | 8 | 19 | 25 | 6 | 13 | 1,8 | 4,5 | 12,5 |  | | по запросу | | K2000.1320612184 | C | нержавеющая сталь | зачищенный | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 29 | 20 | 39 | 10 | 23 | 31 | 6 | 14 | 1,8 | 5 | 19 |  | | по запросу | | K2000.1320812184 | C | нержавеющая сталь | зачищенный | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 29 | 20 | 41 | 10 | 23 | 31 | 8 | 14 | 2,3 | 5 | 19 |  | | по запросу | | K2000.1330816184 | C | нержавеющая сталь | зачищенный | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 23 | 46 | 12 | 26 | 36 | 8 | 17 | 2,3 | 12 | 38 |  | | по запросу | | K2000.1331016184 | C | нержавеющая сталь | зачищенный | ярко-красный RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 33 | 23 | 48 | 12 | 26 | 36 | 10 | 17 | 2,8 | 12 | 38 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|