Группы товаров
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, без фиксирующего паза, без контргайки
K0748_A

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
Стопорный штифт, незакаленный.
Резьбовая втулка, сталь.
Стопорный штифт 1.4305.

Конструкция из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, незакаленный.
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка, термопласт, черно-серый цвет.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт незакаленный.
Резьбовой втулкой - синяя пассивация.
Стопорный штифт Без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали:
стопорный штифт незакаленный:
Стальные части Без покрытия.
Указание:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации поперечными силами. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после выдвигания штифта вручную. Упорные штифты с основной резьбой и нешлифованными незакаленными стопорными штифтами представляют собой экономичную альтернативу существующим упорным штифтам. Для многих случаев применения такой точности достаточно. Небольшие допуски на обработку делают продукты более нечувствительными к несоосности, которая может возникать при выравнивании упорных штифтов относительно отверстия в сопряженной детали.
При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.
По запросу:Специальное исполнение.

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, без фиксирующего паза, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2LL1L2Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0748.01004060AСталь4M61829,56641013,592 по запросу
K0748.01004061AСталь4M6x0,751829,56641013,592 по запросу
K0748.01004080AСталь4M81829,56641013,592 по запросу
K0748.01004081AСталь4M8x11829,56641013,592 по запросу
K0748.01105080AСталь5M82134,5875131,36127 по запросу
K0748.01105081AСталь5M8x12134,5875131,36127 по запросу
K0748.01105100AСталь5M102134,5875131,36127 по запросу
K0748.01105101AСталь5M10x12134,5875131,36127 по запросу
K0748.01206100AСталь6M102541,71086141,861215 по запросу
K0748.01206101AСталь6M10x12541,71086141,861215 по запросу
K0748.01206120AСталь6M122541,71086141,861215 по запросу
K0748.01206121AСталь6M12x1,52541,71086141,861215 по запросу
K0748.01308120AСталь8M12335412108192,361320 по запросу
K0748.01308121AСталь8M12x1,5335412108192,361320 по запросу
K0748.01308160AСталь8M16335412108192,361320 по запросу
K0748.01308161AСталь8M16x1,5335412108192,361320 по запросу
K0748.01903060AСталь3M61425,5653,580,83,582 по запросу
K0748.01903061AСталь3M6x0,751425,5653,580,83,582 по запросу
K0748.11004060Aнержавеющая сталь4M61829,56641013,592 по запросу
K0748.11004061Aнержавеющая сталь4M6x0,751829,56641013,592 по запросу
K0748.11004080Aнержавеющая сталь4M81829,56641013,592 по запросу
K0748.11004081Aнержавеющая сталь4M8x11829,56641013,592 по запросу
K0748.11105080Aнержавеющая сталь5M82134,5875131,36127 по запросу
K0748.11105081Aнержавеющая сталь5M8x12134,5875131,36127 по запросу
K0748.11105100Aнержавеющая сталь5M102134,5875131,36127 по запросу
K0748.11105101Aнержавеющая сталь5M10x12134,5875131,36127 по запросу
K0748.11206100Aнержавеющая сталь6M102541,71086141,861215 по запросу
K0748.11206101Aнержавеющая сталь6M10x12541,71086141,861215 по запросу
K0748.11206120Aнержавеющая сталь6M122541,71086141,861215 по запросу
K0748.11206121Aнержавеющая сталь6M12x1,52541,71086141,861215 по запросу
K0748.11308120Aнержавеющая сталь8M12335412108192,361320 по запросу
K0748.11308121Aнержавеющая сталь8M12x1,5335412108192,361320 по запросу
K0748.11308160Aнержавеющая сталь8M16335412108192,361320 по запросу
K0748.11308161Aнержавеющая сталь8M16x1,5335412108192,361320 по запросу
K0748.11903060Aнержавеющая сталь3M61425,5653,580,83,582 по запросу
K0748.11903061Aнержавеющая сталь3M6x0,751425,5653,580,83,582 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33