Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт, автоматная сталь.

Исполнение из нержавеющей стали:
стопорный штифт, незакаленный.
Резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305

Грибковая ручка, черно-серый термопласт.
Кнопка разблокировки, красный термопласт.

Исполнение: Исполнение из стали:
втулка с резьбой, вороненая.
Стопорный штифт, закаленный, отшлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
втулка с резьбой, без покрытия.
Стопорный штифт, не закаленный, отшлифованный и без покрытия.
Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение фиксированного положения под действием поперечных сил.
Фиксация достигается нажатием нажимной кнопки.
Красная кнопка деблокировки позволяет выполнить изменение положения фиксации.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1213_A Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и блокировкой 174 kB

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и блокировкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Противодействующая
сила,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1213.11051AСтальЗакаленный5M10x12550,5177155131,38-12 по запросу
K1213.12061AСтальЗакаленный6M12x1,52555,5208176141,84-12 по запросу
K1213.13081AСтальЗакаленный8M16x1,533762610238192,310-20 по запросу
K1213.14101AСтальЗакаленный10M20x1,5338228122510222,83-23 по запросу
K1213.111051Aнержавеющая стальнезакалённый5M10x12550,5177155131,38-12 по запросу
K1213.112061Aнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52555,5208176141,84-12 по запросу
K1213.113081Aнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,533762610238192,310-20 по запросу
K1213.114101Aнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5338228122510222,83-23 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33