Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и блокировкой
K1213

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.

Фиксация достигается активацией нажимной кнопки.
Красная кнопка деблокировки позволяет выполнить изменение положения фиксации.
Материал:Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из автоматной стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Ручка деблокировки из термопласта.
Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка, чистая.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, чистый.

Грибковая ручка, цвет: черно-серый RAL 7021.

Ручка деблокировки, цвет: красный.
По запросу:Специальное исполнение.Указание на чертеже:
Форма A: без контргайки
Форма B: с контргайкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1213 Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и блокировкой 162 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и блокировкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Противодействующая
сила,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1213.11051AСтальЗакаленный5M10x12550,517715513-1,38-12 по запросу
K1213.12061AСтальЗакаленный6M12x1,52555,520817614-1,84-12 по запросу
K1213.13081AСтальЗакаленный8M16x1,53376261023819-2,310-20 по запросу
K1213.14101AСтальЗакаленный10M20x1,533822812251022-2,83-23 по запросу
K1213.111051Aнержавеющая стальнезакалённый5M10x12550,517715513-1,38-12 по запросу
K1213.112061Aнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52555,520817614-1,84-12 по запросу
K1213.113081Aнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,53376261023819-2,310-20 по запросу
K1213.114101Aнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,533822812251022-2,83-23 по запросу
K1213.21051BСтальЗакаленный5M10x12550,517715513171,38-12 по запросу
K1213.22061BСтальЗакаленный6M12x1,52555,520817614191,84-12 по запросу
K1213.23081BСтальЗакаленный8M16x1,53376261023819242,310-20 по запросу
K1213.24101BСтальЗакаленный10M20x1,533822812251022302,83-23 по запросу
K1213.121051Bнержавеющая стальнезакалённый5M10x12550,517715513171,38-12 по запросу
K1213.122061Bнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52555,520817614191,84-12 по запросу
K1213.123081Bнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,53376261023819242,310-20 по запросу
K1213.124101Bнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,533822812251022302,83-23 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33