Группы товаров
Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния, пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой
K1495_B

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легко обрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
стопорный штифт, закаленный:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:
резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка и крышка из термопласта черно-серого цвета.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка, вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный, шлифованный и без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.
Крышка полупрозрачная серая.
Применение:Упорный штифт с датчиком состояния позволяет управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется, что упорный штифт находится в надлежащем рабочем состоянии.Преимущества:Беспроводная передача сигнала о состоянии включения.
Не требуются дорогостоящие кабельные соединения.
Интеллектуальное управление аккумуляторами обеспечивает длительную работу.
Без выступающих контуров.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Сетевой шлюз K1494.Безопасность:Упорные штифты с датчиком состояния не подходят для защиты людей.Особенности:
RoHS

Чертежи

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния, пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
D

D1D2Ход
S
LL1L2L3SW1SW2F x 30°Ход
S
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1495.2105BСтальЗакаленный5M10x1355571771513171,35512 по запросу
K1495.2206BСтальЗакаленный6M12x1,5356622081714191,86614 по запросу
K1495.2308BСтальЗакаленный8M16x1,53587626102319242,381535 по запросу
K1495.2410BСтальЗакаленный10M20x1,535108228122522302,8101534 по запросу
K1495.2412BСтальЗакаленный12M20x1,535128628142522302,8121539 по запросу
K1495.02105Bнержавеющая стальЗакаленный5M10x1355571771513171,35512 по запросу
K1495.02206Bнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5356622081714191,86614 по запросу
K1495.02308Bнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,53587626102319242,381535 по запросу
K1495.02410Bнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,535108228122522302,8101534 по запросу
K1495.02412Bнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,535128628142522302,8121539 по запросу
K1495.12105Bнержавеющая стальнезакалённый5M10x1355571771513171,35512 по запросу
K1495.12206Bнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5356622081714191,86614 по запросу
K1495.12308Bнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,53587626102319242,381535 по запросу
K1495.12410Bнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,535108228122522302,8101534 по запросу
K1495.12412Bнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,535128628142522302,8121539 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33