Группы товаров
Винты установочные для опор из стали или нержавеющей стали
K0427

Винты установочные для опор из стали или нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Опоры компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Общая высота опоры рассчитывается из длины винта + 30 мм.
(общая высота опоры = L + 30 мм)
Принадлежности:K0423 Диски для регулируемых опор из пластмассы.
K0424 Диски для регулируемых опор из пластмассы, усиленная конструкция.
K0425 Диски для регулируемых опор из цинкового сплава или нержавеющей стали.
K0426 Диски с консолью для регулируемых опор из цинкового сплава.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0427 Винты установочные для опор из стали или нержавеющей стали 189 kB
 Техническое указание для опор 540 kB

Чертежи

Винты установочные для опор из стали или нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказа

Материал
основы
D1LSWДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0427.120661СтальM1266227,7 по запросу
K0427.121001СтальM12100227,7 по запросу
K0427.121251СтальM12125227,7 по запросу
K0427.121501СтальM12150227,7 по запросу
K0427.160661СтальM16662214,5 по запросу
K0427.161001СтальM161002214,5 по запросу
K0427.161251СтальM161252214,5 по запросу
K0427.161501СтальM161502214,5 по запросу
K0427.162001СтальM162002214,5 по запросу
K0427.201001СтальM201002224,3 по запросу
K0427.201251СтальM201252224,3 по запросу
K0427.201501СтальM201502224,3 по запросу
K0427.202001СтальM202002224,3 по запросу
K0427.120662нержавеющая стальM1266227,7 по запросу
K0427.121002нержавеющая стальM12100227,7 по запросу
K0427.121252нержавеющая стальM12125227,7 по запросу
K0427.121502нержавеющая стальM12150227,7 по запросу
K0427.160662нержавеющая стальM16662214,5 по запросу
K0427.161002нержавеющая стальM161002214,5 по запросу
K0427.161252нержавеющая стальM161252214,5 по запросу
K0427.161502нержавеющая стальM161502214,5 по запросу
K0427.162002нержавеющая стальM162002214,5 по запросу
K0427.201002нержавеющая стальM201002224,3 по запросу
K0427.201252нержавеющая стальM201252224,3 по запросу
K0427.201502нержавеющая стальM201502224,3 по запросу
K0427.202002нержавеющая стальM202002224,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33