- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2031_BРезьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Основной корпус из полиамида.Исполнение: Корпус, черный.Указание:Резьбовые пробки используются для простого крепления опор и шарнирных оснований на трубках.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Тип формы | A | B | D1 | H | L | L1 | Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке) | Подходящий к | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2031.4020081520 | B | прямоугольный | 40 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x20x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.4025081520 | B | прямоугольный | 40 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x25x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.4030081520 | B | прямоугольный | 40 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.5020081520 | B | прямоугольный | 50 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x20x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.5025082530 | B | прямоугольный | 50 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x25x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.5030081015 | B | прямоугольный | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 |  | | по запросу | | K2031.5030081520 | B | прямоугольный | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.6025081520 | B | прямоугольный | 60 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x25x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.6030081520 | B | прямоугольный | 60 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.6040081520 | B | прямоугольный | 60 | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.4020101520 | B | прямоугольный | 40 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x20x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.4025101520 | B | прямоугольный | 40 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x25x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.4030101520 | B | прямоугольный | 40 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.5020101520 | B | прямоугольный | 50 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x20x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.5025102530 | B | прямоугольный | 50 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x25x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.5030101015 | B | прямоугольный | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 |  | | по запросу | | K2031.5030101520 | B | прямоугольный | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.6025101520 | B | прямоугольный | 60 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x25x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.6030101520 | B | прямоугольный | 60 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.6040101520 | B | прямоугольный | 60 | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.4030121520 | B | прямоугольный | 40 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.5030121015 | B | прямоугольный | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 |  | | по запросу | | K2031.5030121520 | B | прямоугольный | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.6030121520 | B | прямоугольный | 60 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 |  | | по запросу | | K2031.6040121520 | B | прямоугольный | 60 | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|