Группы товаров
Опоры регулируемые из нержавеющей стали, форма A
K2323_A

Опоры регулируемые из нержавеющей стали, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Опорные диски, полиамид.
Установочный винт, нержавеющая сталь.
Плата антискольжения (нитрильный каучук) 70 по Шору.
Исполнение: Опорные диски, синий RAL 5005.
Установочные винты, без покрытия.
Плата антискольжения, цвет черный.
Указание:Регулируемые опоры из нержавеющей стали и полиамида, по заказу – с противоскользящей пластиной. Противоскользящая пластина поглощает вибрации и предотвращает скольжение опоры.

Указанные в таблице значения нагрузки получены в результате ряда испытаний, в ходе которых на центр ходового винта вертикально по отношению к диску накладывался статичный груз. Радиально воздействующие силы, подобные тем, что возникают при вибрациях или тряске, влияют на допустимую нагрузку и не учитывались при вычислении указанных значений.
По запросу:

Винты установочные, нержавеющая сталь 1.4401.
Опорные диски, черный.
С наклоном 30°.

Принадлежности:Шестигранные гайки K0700.
Указание на чертеже:
Форма A без пластины антискольжения
Форма B с пластиной антискольжения
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2323_A Опоры регулируемые из нержавеющей стали, форма A 160 kB

Чертежи

Опоры регулируемые из нержавеющей стали, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1HH1H2LSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2323.12106512X100A65M1229139391001013 по запросу
K2323.12106512X150A65M1229189391501013 по запросу
K2323.12106512X50A65M12298939501013 по запросу
K2323.12106516X100A65M1629139391001318 по запросу
K2323.12106516X150A65M1629189391501318 по запросу
K2323.12106516X200A65M1629239392001318 по запросу
K2323.12108316X100A83M1625135351001320 по запросу
K2323.12108316X150A83M1625185351501320 по запросу
K2323.12108316X200A83M1625235352001320 по запросу
K2323.12108320X100A83M2025137371001720 по запросу
K2323.12108320X150A83M2025187371501720 по запросу
K2323.12108320X200A83M2025237372001720 по запросу
K2323.12110316X100A103M1627137371001330 по запросу
K2323.12110316X150A103M1627187371501330 по запросу
K2323.12110316X200A103M1627237372001330 по запросу
K2323.12110320X100A103M2027139391001730 по запросу
K2323.12110320X150A103M2027189391501730 по запросу
K2323.12110320X200A103M2027239392001730 по запросу
K2323.12110324X100A103M2427139391002030 по запросу
K2323.12110324X150A103M2427189391502030 по запросу
K2323.12110324X200A103M2427239392002030 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33