Группы товаров
Винты установочные с упорной цапфой подобно DIN 6332
K0390

Винты установочные с упорной цапфой подобно DIN 6332

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь: цапфа упорная закаленная, черная.
Нержавеющая сталь: Без покрытия.
Указание:Упорная цапфа установочного винта DIN 6332 сконструирована так, что бы она могла использоваться для зажима как непосредственно, так и в сочетании с упором в K0392.Указание на чертеже:
1) Пружинное стопорное кольцо
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0390 Винты установочные с упорной цапфой подобно DIN 6332 149 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Винты установочные с упорной цапфой подобно DIN 6332

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаМатериал
основы
D1L1D2D3LL2L3L5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0390.06X30СтальM6304,542462,52,2 по запросу
K0390.06X35СтальM6354,542962,52,2 по запросу
K0390.06X40СтальM6404,543462,52,2 по запросу
K0390.06X50СтальM6504,544462,52,2 по запросу
K0390.08X35СтальM83565,427,57,533 по запросу
K0390.08X40СтальM84065,432,57,533 по запросу
K0390.08X45СтальM84565,437,57,533 по запросу
K0390.08X50СтальM85065,442,57,533 по запросу
K0390.08X60СтальM86065,452,57,533 по запросу
K0390.10X50СтальM105087,24194,53,6 по запросу
K0390.10X55СтальM105587,24694,53,6 по запросу
K0390.10X60СтальM106087,25194,53,6 по запросу
K0390.10X65СтальM106587,25694,53,6 по запросу
K0390.10X80СтальM108087,27194,53,6 по запросу
K0390.12X60СтальM126087,250104,54,5 по запросу
K0390.12X65СтальM126587,255104,54,5 по запросу
K0390.12X70СтальM127087,260104,54,5 по запросу
K0390.12X80СтальM128087,270104,54,5 по запросу
K0390.12X100СтальM1210087,290104,54,5 по запросу
K0390.14X60СтальM1460109481255 по запросу
K0390.14X80СтальM1480109681255 по запросу
K0390.14X100СтальM14100109881255 по запросу
K0390.16X65СтальM16651211531255,3 по запросу
K0390.16X70СтальM16701211581255,3 по запросу
K0390.16X80СтальM16801211681255,3 по запросу
K0390.16X100СтальM161001211881255,3 по запросу
K0390.16X125СтальM1612512111131255,3 по запросу
K0390.20X80СтальM208015,514,466145,55,6 по запросу
K0390.20X90СтальM209015,514,476145,55,6 по запросу
K0390.20X100СтальM2010015,514,486145,55,6 по запросу
K0390.20X125СтальM2012515,514,4111145,55,6 по запросу
K0390.20X150СтальM2015015,514,4136145,55,6 по запросу
K0390.061X30нержавеющая стальM6304,542462,52,2 по запросу
K0390.061X35нержавеющая стальM6354,542962,52,2 по запросу
K0390.061X40нержавеющая стальM6404,543462,52,2 по запросу
K0390.061X50нержавеющая стальM6504,544462,52,2 по запросу
K0390.081X35нержавеющая стальM83565,427,57,533 по запросу
K0390.081X40нержавеющая стальM84065,432,57,533 по запросу
K0390.081X45нержавеющая стальM84565,437,57,533 по запросу
K0390.081X50нержавеющая стальM85065,442,57,533 по запросу
K0390.081X60нержавеющая стальM86065,452,57,533 по запросу
K0390.101X50нержавеющая стальM105087,24194,53,6 по запросу
K0390.101X55нержавеющая стальM105587,24694,53,6 по запросу
K0390.101X60нержавеющая стальM106087,25194,53,6 по запросу
K0390.101X65нержавеющая стальM106587,25694,53,6 по запросу
K0390.101X80нержавеющая стальM108087,27194,53,6 по запросу
K0390.121X60нержавеющая стальM126087,250104,54,5 по запросу
K0390.121X65нержавеющая стальM126587,255104,54,5 по запросу
K0390.121X70нержавеющая стальM127087,260104,54,5 по запросу
K0390.121X80нержавеющая стальM128087,270104,54,5 по запросу
K0390.121X100нержавеющая стальM1210087,290104,54,5 по запросу
K0390.141X60нержавеющая стальM1460109481255 по запросу
K0390.141X80нержавеющая стальM1480109681255 по запросу
K0390.141X100нержавеющая стальM14100109881255 по запросу
K0390.161X65нержавеющая стальM16651211531255,3 по запросу
K0390.161X70нержавеющая стальM16701211581255,3 по запросу
K0390.161X80нержавеющая стальM16801211681255,3 по запросу
K0390.161X100нержавеющая стальM161001211881255,3 по запросу
K0390.161X125нержавеющая стальM1612512111131255,3 по запросу
K0390.201X80нержавеющая стальM208015,514,466145,55,6 по запросу
K0390.201X90нержавеющая стальM209015,514,476145,55,6 по запросу
K0390.201X100нержавеющая стальM2010015,514,486145,55,6 по запросу
K0390.201X125нержавеющая стальM2012515,514,4111145,55,6 по запросу
K0390.201X150нержавеющая стальM2015015,514,4136145,55,6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33