Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закалка, воронение.Указание:Возможность применения для
K1941
K1943
K1944
K1233
K1945
K1946.010
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1961_P Призматическая насадка 146 kB

Чертежи

Призматическая насадка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеD

D
мин.
D1D2LACADПринадл.ЦенаЗаказать
K1961.02Призматическая Насадка501045422332 по запросу
K1961.021Призматическая Насадка1002265623856 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33