Группы товаров
Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом
K0288

Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.
Шар:
Форма C, F, инструментальная сталь.
Форма К, делрин.
Форма O, нержавеющая сталь с алмазной верхней поверхностью.
Форма P, нержавеющая сталь с полиуретановой верхней поверхностью.
Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Шар:
форма С, F, закалённый, воронёный.
Форма К, шар делриновый белый.
Форма О, нержавеющая сталь с наружной поверхностью, сравнимой с зернистостью абразива класса 100.
Форма P, полиуретан, твёрдость по Шору 60°.
Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания.

Форма O: абразивная алмазная верхняя поверхность крепко сплавлена с шаром. Она идеально подходит для зажима гладких или скользких поверхностей с минимальным давлением зажима. При этом частицы алмаза обеспечивают передачу большой удерживающей силы на очень маленькую площадь, нанося наружной поверхности минимальный ущерб. Алмазная верхняя поверхность обеспечивает выдающуюся износостойкость.

Форма Р: верхняя поверхность из полиуретана жёстко привулканизирована к шару. Она устойчива к истиранию и не пачкается. Она предлагает оптимальную защиту чувствительных поверхностей от повреждения. Верхняя каплевидная структура поверхности позволяет обеспечить большую удерживающую силу и отвод воздуха для того, чтобы между контактной поверхностью и поворотной опорой не возникал эффект всасывания.
Преимущества:Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0288 Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом 249 kB

Чертежи (общий обзор)

Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма C, стальной шар с лысками, гладкая поверхность

подробнее

Чертежи

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма C, стальной шар с лысками, гладкая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD2D3HH1ESWØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0288.106X012C12M669,51,511,51079 по запросу
K0288.106X025C25M669,51,511,51079 по запросу
K0288.106X040C40M669,51,511,51079 по запросу
K0288.108X012C12M88,5131,515131015 по запросу
K0288.108X025C25M88,5131,515131015 по запросу
K0288.108X040C40M88,5131,515131015 по запросу

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма F, стальной шар с лыской, с рифлением

подробнее

Чертежи

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма F, стальной шар с лыской, с рифлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD2D3HH1ESWØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0288.306X012F12M669,51,511,51079 по запросу
K0288.306X025F25M669,51,511,51079 по запросу
K0288.306X040F40M669,51,511,51079 по запросу
K0288.308X012F12M88,5131,515131015 по запросу
K0288.308X025F25M88,5131,515131015 по запросу
K0288.308X040F40M88,5131,515131015 по запросу

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма K, шар из POM с лысками, гладкая поверхность

подробнее

Чертежи

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма K, шар из POM с лысками, гладкая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD2D3HH1ESWØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0288.706X012K12M669,51,511,51072 по запросу
K0288.706X025K25M669,51,511,51072 по запросу
K0288.706X040K40M669,51,511,51072 по запросу
K0288.708X012K12M88,5131,51513104 по запросу
K0288.708X025K25M88,5131,51513104 по запросу
K0288.708X040K40M88,5131,51513104 по запросу

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма O, шар из нержавеющей стали с алмазной поверхностью

подробнее

Чертежи

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма O, шар из нержавеющей стали с алмазной поверхностью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD2D3HH1ESWØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0288.506X012O12M6810211,51079,2 по запросу
K0288.506X025O25M6810211,51079,2 по запросу
K0288.506X040O40M6810211,51079,2 по запросу
K0288.508X012O12M81114,5315131015,5 по запросу
K0288.508X025O25M81114,5315131015,5 по запросу
K0288.508X040O40M81114,5315131015,5 по запросу
K0288.510X015O15M101416319,6171318,8 по запросу
K0288.510X030O30M101416319,6171318,8 по запросу
K0288.510X050O50M101416319,6171318,8 по запросу
K0288.512X020O20M121919421,9191529,8 по запросу
K0288.512X040O40M121919421,9191529,8 по запросу
K0288.512X060O60M121919421,9191529,8 по запросу
K0288.516X025O25M162123427,7242050,3 по запросу
K0288.516X050O50M162123427,7242050,3 по запросу
K0288.516X080O80M162123427,7242050,3 по запросу

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма P, шар из нержавеющей стали с полиуретановой поверхностью

подробнее

Чертежи

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма P, шар из нержавеющей стали с полиуретановой поверхностью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

BD2D3HH1ESWSW1WØ шарCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0288.606X012P12M61012411,510-287 по запросу
K0288.606X025P25M61012411,510-287 по запросу
K0288.606X040P40M61012411,510-287 по запросу
K0288.608X012P12M81316,551513-2810 по запросу
K0288.608X025P25M81316,551513-2810 по запросу
K0288.608X040P40M81316,551513-2810 по запросу
K0288.610X015P15M101618519,61732813 по запросу
K0288.610X030P30M101618519,61732813 по запросу
K0288.610X050P50M101618519,61732813 по запросу
K0288.612X020P20M122121621,91952415 по запросу
K0288.612X040P40M122121621,91952415 по запросу
K0288.612X060P60M122121621,91952415 по запросу
K0288.616X025P25M162325627,72462420 по запросу
K0288.616X050P50M162325627,72462420 по запросу
K0288.616X080P80M162325627,72462420 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33