Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус GJL 250, упорный штифт и детали блокировки из улучшенной стали.Исполнение: Корпус окрашенный, стальные части вороненые.Указание на чертеже:
1) Центрирующее отверстие для K1961
2) Резьбовое отверстие для: K0282.110, K0282.310, K0282.910, K0296.10, K0296.101
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1946 Прямоугольные опорные элементы 318 kB

Чертежи

Прямоугольные опорные элементы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаF
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1946.01030  по запросу
K1946.03030 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33