Группы товаров
Позиционирующие узлы, с пружинящим конусом
K0917

Позиционирующие узлы, с пружинящим конусом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Колодка из закаленной и черненой стали.
Позиционирующий штифт из закаленной инструментальной стали.
Указание:* Позиционирование может производиться в пределах данного диапазона диаметров.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0917 Позиционирующие узлы с пружинящим конусом 263 kB
 Техническая информация позиционирующие узлы 80,4 kB

Чертежи

Позиционирующие узлы, с пружинящим конусом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаABCDEFGHJKLMNRSTПосадочное
отверстие
Упругость
конуса,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0917.15060A1315157,56153525164,53,567,415M416ø3,8 - ø5,2*6,4 - 19,3 по запросу
K0917.15070A1315157,56153525164,54,577,415M416ø4,8 - ø6,2*6,4 - 19,3 по запросу
K0917.20090A182020108204030224,55,599,320M421ø5,8 - ø8,2*5,5 - 20,5 по запросу
K0917.20110A182020108204030224,57,5119,320M421ø7,8 - ø10,2*5,5 - 20,5 по запросу
Номер заказаФормаABCDEFGHJKLMNRSTПосадочное
отверстие
Упругость
конуса,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0917.15061B1515157,56153525164,53,565,415M416ø3,8 - ø5,2*6,4 - 19,3 по запросу
K0917.15071B1515157,56153525164,54,575,415M416ø4,8 - ø6,2*6,4 - 19,3 по запросу
K0917.20091B202020108204030224,55,597,320M421ø5,8 - ø8,2*5,5 - 20,5 по запросу
K0917.20111B202020108204030224,57,5117,320M421ø7,8 - ø10,2*5,5 - 20,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33