Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус – улучшенная сталь, шар – подшипниковая сталь 1.3505.Исполнение: Корпус вороненый, шар закаленный (50–55 HRC).Указание:Эти подвижные опоры служат в качестве упоров и подложек при производстве различных приспособлений и механизмов. Они могут также устанавливаться в имеющиеся зажимные элементы, см., например, элемент «arness».

Шар защищён от прокручивания.
Указание на чертеже:
Форма С: с наружной резьбой шар с лысками, ровный
Форма F: с наружной резьбой шар с лысками, с рифлением
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0302 Опоры подвижные угол наклона 12° 195 kB

Чертежи (общий обзор)

Опоры подвижные угол наклона 12°

Опоры подвижные, угол наклона 12°, форма С, с наружной резьбой, шар с лыской, лыска ровная

подробнее

Чертежи

Опоры подвижные, угол наклона 12°, форма С, с наружной резьбой, шар с лыской, лыска ровная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD2D3HESWØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0302.106C7M66,71314,5131010 по запросу
K0302.108C8M86,71314,5131010 по запросу
K0302.110C10M10101821,9191625 по запросу
K0302.112C12M12101821,9191625 по запросу
K0302.116C16M16202733302490 по запросу
K0302.120C20M20202733302490 по запросу

Опоры подвижные, угол наклона 12°, форма F, с наружной резьбой, шар с лыской, с рифлением

подробнее

Чертежи

Опоры подвижные, угол наклона 12°, форма F, с наружной резьбой, шар с лыской, с рифлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD2D3HESWØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0302.306F7M66,71314,5131010 по запросу
K0302.308F8M86,71314,5131010 по запросу
K0302.310F10M10101821,9191625 по запросу
K0302.312F12M12101821,9191625 по запросу
K0302.316F16M16202733302490 по запросу
K0302.320F20M20202733302490 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33