Группы товаров
Подпорный элемент с эксцентриситетом
K0822

Подпорный элемент с эксцентриситетом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Специальная автоматная сталь.Исполнение: улучшенные закалкой и отпуском, вороненые.
Опорные поверхности шлифованные.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0822 Подпорный элемент с эксцентриситетом 144 kB

Чертежи

Подпорный элемент с эксцентриситетом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABC
сквозное отверстие для винта с
цилиндрической головкой DIN 912
DECADПринадл.ЦенаЗаказать
K0822.080161625M873,5 по запросу
K0822.080202025M873,5 по запросу
K0822.080252525M873,5 по запросу
K0822.080323225M873,5 по запросу
K0822.080404025M873,5 по запросу
K0822.080505025M873,5 по запросу
K0822.100202032M1095 по запросу
K0822.100252532M1095 по запросу
K0822.100323232M1095 по запросу
K0822.100404032M1095 по запросу
K0822.100505032M1095 по запросу
K0822.100636332M1095 по запросу
K0822.120202040M1277 по запросу
K0822.120252540M12127 по запросу
K0822.120323240M12127 по запросу
K0822.120404040M12127 по запросу
K0822.120505040M12127 по запросу
K0822.120636340M12127 по запросу
K0822.120808040M12227 по запросу
K0822.1210010040M12227 по запросу
K0822.1212512540M12227 по запросу
K0822.160252550M16810 по запросу
K0822.160323250M161510 по запросу
K0822.160404050M161510 по запросу
K0822.160505050M161510 по запросу
K0822.160636350M161510 по запросу
K0822.160808050M163510 по запросу
K0822.1610010050M163510 по запросу
K0822.1612512550M163510 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33