Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: улучшенные закалкой и отпуском, вороненые.
Опорные поверхности шлифованные.
Указание:Упорные блоки предотвращают прогиб деталей при зажиме или обработке. Резьбовое отверстие
служит для закрепления элементов приспособления между растровыми отверстиями.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0827 Подпорные блоки 357 kB

Чертежи

Подпорные блоки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA
Сквозное отверстие
для болта DIN 912
CDEFGHCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0827.3601202020M12M127205050100 по запросу
K0827.3601202525M12M1212255050100 по запросу
K0827.3601203232M12M1219325050100 по запросу
K0827.3601204040M12M1227405050100 по запросу
K0827.3601205050M12M1237355050100 по запросу
K0827.3601206363M12M1237355050100 по запросу
K0827.3601208080M12M1237355050100 по запросу
K0827.36012100100M12M1237355050100 по запросу
K0827.36012125125M12M1237355050100 по запросу
K0827.3601602525M16M168255050100 по запросу
K0827.3601603232M16M1615325050100 по запросу
K0827.3601604040M16M1623405050100 по запросу
K0827.3601605050M16M1633355050100 по запросу
K0827.3601606363M16M1646355050100 по запросу
K0827.3601608080M16M1646355050100 по запросу
K0827.36016100100M16M1646355050100 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33