Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Удлинительные элементы используются для удлинения подвижных опор, пружинных упоров, позиционных опор, подпорных болтов и подобных элементов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0821 Удлинительные элементы 207 kB

Чертежи

Удлинительные элементы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

LL1TDD1ESWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0821.08025251315M8M81513 по запросу
K0821.08032321315M8M81513 по запросу
K0821.08040401315M8M81513 по запросу
K0821.10025251517M10M1019,617 по запросу
K0821.10032321517M10M1019,617 по запросу
K0821.10040401517M10M1019,617 по запросу
K0821.10050501620M10M1019,617 по запросу
K0821.10075751620M10M1019,617 по запросу
K0821.120320321820M12M1225,422 по запросу
K0821.120500501820M12M1225,422 по запросу
K0821.120750751820M12M1225,422 по запросу
K0821.160320322520M16M1631,227 по запросу
K0821.160500502530M16M1631,227 по запросу
K0821.160750752530M16M1631,227 по запросу
K0821.108025251915M8M81513 по запросу
K0821.108032321915M8M81513 по запросу
K0821.108040401915M8M81513 по запросу
K0821.112032323020M12M1225,422 по запросу
K0821.112050503020M12M1225,422 по запросу
K0821.112075753020M12M1225,422 по запросу
K0821.116032323020M16M1631,227 по запросу
K0821.116050503030M16M1631,227 по запросу
K0821.116075753030M16M1631,227 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33