Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, закалённая.Исполнение: вороненная.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0820 Винтовые упоры регулируемые 224 kB

Чертежи

Винтовые упоры регулируемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDEFCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0820.063044373010M6 по запросу
K0820.084056484013M8 по запросу
K0820.105070605017M10 по запросу
K0820.126084726019M12 по запросу
K0820.1680112968024M16 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33