Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, установочный винт, улучшенная сталь.Исполнение: Корпус, вороненый.
Установочный винт, улучшенная сталь, вороненый.
Указание:Регулируемые упоры имеют три резьбовых отверстия для установочных винтов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0813 Упоры, регулируемые 158 kB

Чертежи

Упоры, регулируемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABCDEFG
Сквозное отверстие для
винта с цилиндрической головкой DIN 912
HJKCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0813.08032M83225204021M8724,350 по запросу
K0813.12050M125040326036M121241,6100 по запросу
K0813.16063M166350408046M161653,1100 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33