Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: улучшенные закалкой и отпуском, вороненые.
Опорные поверхности шлифованные.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0823 Подпорные элементы 193 kB

Чертежи

Подпорные элементы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABC
Сквозное отверстие для
винта с цилиндрической головкой DIN 912
DCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0823.080161625M87 по запросу
K0823.080202025M87 по запросу
K0823.080252525M87 по запросу
K0823.080323225M87 по запросу
K0823.080404025M87 по запросу
K0823.080505025M87 по запросу
K0823.100202032M109 по запросу
K0823.100252532M109 по запросу
K0823.100323232M109 по запросу
K0823.100404032M109 по запросу
K0823.100505032M109 по запросу
K0823.100636332M109 по запросу
K0823.120202040M127 по запросу
K0823.120252540M1212 по запросу
K0823.120323240M1212 по запросу
K0823.120404040M1212 по запросу
K0823.120505040M1212 по запросу
K0823.120636340M1212 по запросу
K0823.120808040M1222 по запросу
K0823.1210010040M1222 по запросу
K0823.160252550M168 по запросу
K0823.160323250M1615 по запросу
K0823.160404050M1615 по запросу
K0823.160505050M1615 по запросу
K0823.160636350M1615 по запросу
K0823.160808050M1635 по запросу
K0823.1610010050M1635 по запросу
K0823.1612512550M1635 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33