Groupes de marchandise
Broches série longue, forme E
K0179_E

Broches série longue, forme E

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée plastique thermodurcissable PF 31.
tige en acier ou inox 1.4305.

Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli miroir.
Acier bruni, passivé bleu ou inox brut.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0179_E Broches série longue, forme E 92,9 kB

Dessins

Broches série longue, forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

Surface
corps
Forme

DD1D2LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K0179.608X35acierbruniE8M61735945 Sur demande
K0179.608X50acierbruniE8M61750945 Sur demande
K0179.608X65acierbruniE8M61765945 Sur demande
K0179.610X50acierbruniE10M823501361 Sur demande
K0179.610X65acierbruniE10M823651361 Sur demande
K0179.610X80acierbruniE10M823801361 Sur demande
K0179.610X100acierbruniE10M8231001361 Sur demande
K0179.612X65acierbruniE12M1029651571 Sur demande
K0179.612X80acierbruniE12M1029801571 Sur demande
K0179.612X100acierbruniE12M10291001571 Sur demande
K0179.612X125acierbruniE12M10291251571 Sur demande
K0179.614X80acierbruniE14M1229801671 Sur demande
K0179.614X100acierbruniE14M12291001671 Sur demande
K0179.614X125acierbruniE14M12291251671 Sur demande
K0179.614X160acierbruniE14M12291601671 Sur demande
K0179.2608X35acierpassivé bleuE8M61735945 Sur demande
K0179.2608X50acierpassivé bleuE8M61750945 Sur demande
K0179.2608X65acierpassivé bleuE8M61765945 Sur demande
K0179.2610X50acierpassivé bleuE10M823501361 Sur demande
K0179.2610X65acierpassivé bleuE10M823651361 Sur demande
K0179.2610X80acierpassivé bleuE10M823801361 Sur demande
K0179.2610X100acierpassivé bleuE10M8231001361 Sur demande
K0179.2612X65acierpassivé bleuE12M1029651571 Sur demande
K0179.2612X80acierpassivé bleuE12M1029801571 Sur demande
K0179.2612X100acierpassivé bleuE12M10291001571 Sur demande
K0179.2612X125acierpassivé bleuE12M10291251571 Sur demande
K0179.2614X80acierpassivé bleuE14M1229801671 Sur demande
K0179.2614X100acierpassivé bleuE14M12291001671 Sur demande
K0179.2614X125acierpassivé bleuE14M12291251671 Sur demande
K0179.2614X160acierpassivé bleuE14M12291601671 Sur demande
K0179.1608X35acier inoxydablenaturelE8M61735945 Sur demande
K0179.1608X50acier inoxydablenaturelE8M61750945 Sur demande
K0179.1608X65acier inoxydablenaturelE8M61765945 Sur demande
K0179.1610X50acier inoxydablenaturelE10M823501361 Sur demande
K0179.1610X65acier inoxydablenaturelE10M823651361 Sur demande
K0179.1610X80acier inoxydablenaturelE10M823801361 Sur demande
K0179.1610X100acier inoxydablenaturelE10M8231001361 Sur demande
K0179.1612X65acier inoxydablenaturelE12M1029651571 Sur demande
K0179.1612X80acier inoxydablenaturelE12M1029801571 Sur demande
K0179.1612X100acier inoxydablenaturelE12M10291001571 Sur demande
K0179.1612X125acier inoxydablenaturelE12M10291251571 Sur demande
K0179.1614X80acier inoxydablenaturelE14M1229801671 Sur demande
K0179.1614X100acier inoxydablenaturelE14M12291001671 Sur demande
K0179.1614X125acier inoxydablenaturelE14M12291251671 Sur demande
K0179.1614X160acier inoxydablenaturelE14M12291601671 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33