Groupes de marchandise
Ecrou moleté à serrage rapide
K0139

Ecrou moleté à serrage rapide

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les écrous moletés à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles.Matière :

Acier de traitement ou Inox 1.4404.

Finition :Acier : bruni.
Inox : naturel.
Indication de dessin :
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0139 Écrous moletés en acier ou inox avec fonction de serrage rapide 265 kB

Dessins

Ecrou moleté à serrage rapide

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière du corps de baseDD1D3D4HKCAOAcc.PrixCommander
K0139.04acier de traitementM416114,2128 Sur demande
K0139.05acier de traitementM520145,2128 Sur demande
K0139.06acier de traitementM624166,21410 Sur demande
K0139.08acier de traitementM830208,31712 Sur demande
K0139.10acier de traitementM10362810,32014 Sur demande
K0139.12acier de traitementM12403212,72416 Sur demande
K0139.104acier inoxydableM416114,2128 Sur demande
K0139.105acier inoxydableM520145,2128 Sur demande
K0139.106acier inoxydableM624166,21410 Sur demande
K0139.108acier inoxydableM830208,31712 Sur demande
K0139.110acier inoxydableM10362810,32014 Sur demande
K0139.112acier inoxydableM12403212,72416 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33