Groupes de marchandise
Poignées à cinq branches en plastique, insert fileté en laiton ou en acier
K0276

Poignées à cinq branches en plastique, insert fileté en laiton...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique, gris foncé.
Douille en acier ou en laiton.
Tige filetée acier 5.8.
Finition :Douille acier zingué. Tige filetée acier zingué passivé bleu.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0276 Poignées à cinq branches en plastique, insert fileté en laiton ou en acier 188 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées à cinq branches en plastique, insert fileté en laiton ou en acier

Poignées à cinq branches en plastique, insert fileté en laiton ou en acier avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Poignées à cinq branches en plastique, insert fileté en laiton ou en acier avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0276.3206KM6321517129 Sur demande
K0276.4008KM8401820,514,511 Sur demande
K0276.5010KM105020251814 Sur demande

Poignées à cinq branches en plastique, insert fileté en acier avec filetage

plus d'infos

Dessins

Poignées à cinq branches en plastique, insert fileté en acier avec filetage

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
K0276.320615LM63215171215 Sur demande
K0276.400816LM8401820,514,516 Sur demande
K0276.501020LM105020251820 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33