Groupes de marchandise
Broches série longue, forme A
K0179_A

Broches série longue, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée plastique thermodurcissable PF 31.
tige en acier ou inox 1.4305.

Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli miroir.
Acier bruni, passivé bleu ou inox brut.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0179_A Broches série longue, forme A 101 kB

Dessins

Broches série longue, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseSurface
corps
Forme

DD1D2LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K0179.208X35acierbruniA8M62035918 Sur demande
K0179.208X50acierbruniA8M62050918 Sur demande
K0179.208X65acierbruniA8M62065918 Sur demande
K0179.210X50acierbruniA10M825501323 Sur demande
K0179.210X65acierbruniA10M825651323 Sur demande
K0179.210X80acierbruniA10M825801323 Sur demande
K0179.210X100acierbruniA10M8251001323 Sur demande
K0179.212X65acierbruniA12M1032651529 Sur demande
K0179.212X80acierbruniA12M1032801529 Sur demande
K0179.212X100acierbruniA12M10321001529 Sur demande
K0179.212X125acierbruniA12M10321251529 Sur demande
K0179.214X80acierbruniA14M1236801633 Sur demande
K0179.214X100acierbruniA14M12361001633 Sur demande
K0179.214X125acierbruniA14M12361251633 Sur demande
K0179.214X160acierbruniA14M12361601633 Sur demande
K0179.2208X35acierpassivé bleuA8M62035918 Sur demande
K0179.2208X50acierpassivé bleuA8M62050918 Sur demande
K0179.2208X65acierpassivé bleuA8M62065918 Sur demande
K0179.2210X50acierpassivé bleuA10M825501323 Sur demande
K0179.2210X65acierpassivé bleuA10M825651323 Sur demande
K0179.2210X80acierpassivé bleuA10M825801323 Sur demande
K0179.2210X100acierpassivé bleuA10M8251001323 Sur demande
K0179.2212X65acierpassivé bleuA12M1032651529 Sur demande
K0179.2212X80acierpassivé bleuA12M1032801529 Sur demande
K0179.2212X100acierpassivé bleuA12M10321001529 Sur demande
K0179.2212X125acierpassivé bleuA12M10321251529 Sur demande
K0179.2214X80acierpassivé bleuA14M1236801633 Sur demande
K0179.2214X100acierpassivé bleuA14M12361001633 Sur demande
K0179.2214X125acierpassivé bleuA14M12361251633 Sur demande
K0179.2214X160acierpassivé bleuA14M12361601633 Sur demande
K0179.1208X35acier inoxydablenaturelA8M62035918 Sur demande
K0179.1208X50acier inoxydablenaturelA8M62050918 Sur demande
K0179.1208X65acier inoxydablenaturelA8M62065918 Sur demande
K0179.1210X50acier inoxydablenaturelA10M825501323 Sur demande
K0179.1210X65acier inoxydablenaturelA10M825651323 Sur demande
K0179.1210X80acier inoxydablenaturelA10M825801323 Sur demande
K0179.1210X100acier inoxydablenaturelA10M8251001323 Sur demande
K0179.1212X65acier inoxydablenaturelA12M1032651529 Sur demande
K0179.1212X80acier inoxydablenaturelA12M1032801529 Sur demande
K0179.1212X100acier inoxydablenaturelA12M10321001529 Sur demande
K0179.1212X125acier inoxydablenaturelA12M10321251529 Sur demande
K0179.1214X80acier inoxydablenaturelA14M1236801633 Sur demande
K0179.1214X100acier inoxydablenaturelA14M12361001633 Sur demande
K0179.1214X125acier inoxydablenaturelA14M12361251633 Sur demande
K0179.1214X160acier inoxydablenaturelA14M12361601633 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33