Groupes de marchandise
Bouton champignon avec taraudage
K1286

Bouton champignon avec taraudage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier ou Inox.
Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Nota :Le modèle K1286.104 est avec insert en laiton.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1286 Bouton champignon avec taraudage 130 kB

Dessins

Bouton champignon avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière des composantsD

D1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
K1286.104laitonM4211221106 Sur demande
K1286.105acier de décolletageM5211221107,5 Sur demande
K1286.206acier de décolletageM6251425129 Sur demande
K1286.308acier de décolletageM83318331612 Sur demande
K1286.1104acier inoxydableM4211221106 Sur demande
K1286.1105acier inoxydableM5211221107,5 Sur demande
K1286.1206acier inoxydableM6251425129 Sur demande
K1286.1308acier inoxydableM83318331612 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33