Groupes de marchandise
Ecrou strié en acier ou Inox DIN 466
K0143

Ecrou strié en acier ou Inox DIN 466

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier.
Inox 1.4305.

Finition :Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota :Les écrous striés M12 ne sont pas prévus dans la norme.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0143 Ecrou strié en acier ou Inox DIN 466 221 kB

Dessins

Ecrou strié en acier ou Inox DIN 466

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière du corps de baseDD1D3HKCAOAcc.PrixCommander
K0143.04acier de décolletageM41689,53,5 Sur demande
K0143.05acier de décolletageM5201011,54 Sur demande
K0143.06acier de décolletageM62412155 Sur demande
K0143.08acier de décolletageM83016186 Sur demande
K0143.10acier de décolletageM103620238 Sur demande
K0143.12acier de décolletageM123620238 Sur demande
K0143.042acier inoxydableM41689,53,5 Sur demande
K0143.052acier inoxydableM5201011,54 Sur demande
K0143.062acier inoxydableM62412155 Sur demande
K0143.082acier inoxydableM83016186 Sur demande
K0143.102acier inoxydableM103620238 Sur demande
K0143.122acier inoxydableM123620238 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33