Groupes de marchandise
Poignée de serrage ergonomique
K0779

Poignée de serrage ergonomique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants mous en élastomère thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier, classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0779 Poignée de serrage ergonomique 163 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée de serrage ergonomique

Poignée de serrage ergonomique avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Poignée de serrage ergonomique avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsD

D1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0779.5006KacierM65026551017 Sur demande
K0779.5008KacierM85026551017 Sur demande
K0779.5010KacierM105026551017 Sur demande
K0779.05006Kacier inoxydableM65026551017 Sur demande
K0779.05008Kacier inoxydableM85026551017 Sur demande
K0779.05010Kacier inoxydableM105026551017 Sur demande

Poignée de serrage ergonomique avec filetage

plus d'infos

Dessins

Poignée de serrage ergonomique avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsDD1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
K0779.5006X15LacierM65026551015 Sur demande
K0779.5006X20LacierM65026551020 Sur demande
K0779.5006X25LacierM65026551025 Sur demande
K0779.5006X30LacierM65026551030 Sur demande
K0779.5008X20LacierM85026551020 Sur demande
K0779.5008X25LacierM85026551025 Sur demande
K0779.5008X30LacierM85026551030 Sur demande
K0779.5008X40LacierM85026551040 Sur demande
K0779.5010X30LacierM105026551030 Sur demande
K0779.5010X40LacierM105026551040 Sur demande
K0779.5010X50LacierM105026551050 Sur demande
K0779.05006X15Lacier inoxydableM65026551015 Sur demande
K0779.05006X20Lacier inoxydableM65026551020 Sur demande
K0779.05006X25Lacier inoxydableM65026551025 Sur demande
K0779.05006X30Lacier inoxydableM65026551030 Sur demande
K0779.05008X20Lacier inoxydableM85026551020 Sur demande
K0779.05008X25Lacier inoxydableM85026551025 Sur demande
K0779.05008X30Lacier inoxydableM85026551030 Sur demande
K0779.05008X40Lacier inoxydableM85026551040 Sur demande
K0779.05010X30Lacier inoxydableM105026551030 Sur demande
K0779.05010X40Lacier inoxydableM105026551040 Sur demande
K0779.05010X50Lacier inoxydableM105026551050 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33