Groupes de marchandise
Broches série longue, forme C
K0179_C

Broches série longue, forme C

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée plastique thermodurcissable PF 31.
tige en acier ou inox 1.4305.

Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli miroir.
Acier bruni, passivé bleu ou inox brut.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0179_C Broches série longue, forme C 102 kB

Dessins

Broches série longue, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseSurface
corps
FormeDD1D2LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K0179.408X35acierbruniC8M62035931 Sur demande
K0179.408X50acierbruniC8M62050931 Sur demande
K0179.408X65acierbruniC8M62065931 Sur demande
K0179.410X50acierbruniC10M825501338 Sur demande
K0179.410X65acierbruniC10M825651338 Sur demande
K0179.410X80acierbruniC10M825801338 Sur demande
K0179.410X100acierbruniC10M8251001338 Sur demande
K0179.412X65acierbruniC12M1030651546 Sur demande
K0179.412X80acierbruniC12M1030801546 Sur demande
K0179.412X100acierbruniC12M10301001546 Sur demande
K0179.412X125acierbruniC12M10301251546 Sur demande
K0179.414X80acierbruniC14M1235801653 Sur demande
K0179.414X100acierbruniC14M12351001653 Sur demande
K0179.414X125acierbruniC14M12351251653 Sur demande
K0179.414X160acierbruniC14M12351601653 Sur demande
K0179.2408X35acierpassivé bleuC8M62035931 Sur demande
K0179.2408X50acierpassivé bleuC8M62050931 Sur demande
K0179.2408X65acierpassivé bleuC8M62065931 Sur demande
K0179.2410X50acierpassivé bleuC10M825501338 Sur demande
K0179.2410X65acierpassivé bleuC10M825651338 Sur demande
K0179.2410X80acierpassivé bleuC10M825801338 Sur demande
K0179.2410X100acierpassivé bleuC10M8251001338 Sur demande
K0179.2412X65acierpassivé bleuC12M1030651546 Sur demande
K0179.2412X80acierpassivé bleuC12M1030801546 Sur demande
K0179.2412X100acierpassivé bleuC12M10301001546 Sur demande
K0179.2412X125acierpassivé bleuC12M10301251546 Sur demande
K0179.2414X80acierpassivé bleuC14M1235801653 Sur demande
K0179.2414X100acierpassivé bleuC14M12351001653 Sur demande
K0179.2414X125acierpassivé bleuC14M12351251653 Sur demande
K0179.2414X160acierpassivé bleuC14M12351601653 Sur demande
K0179.1408X35acier inoxydablenaturelC8M62035931 Sur demande
K0179.1408X50acier inoxydablenaturelC8M62050931 Sur demande
K0179.1408X65acier inoxydablenaturelC8M62065931 Sur demande
K0179.1410X50acier inoxydablenaturelC10M825501338 Sur demande
K0179.1410X65acier inoxydablenaturelC10M825651338 Sur demande
K0179.1410X80acier inoxydablenaturelC10M825801338 Sur demande
K0179.1410X100acier inoxydablenaturelC10M8251001338 Sur demande
K0179.1412X65acier inoxydablenaturelC12M1030651546 Sur demande
K0179.1412X80acier inoxydablenaturelC12M1030801546 Sur demande
K0179.1412X100acier inoxydablenaturelC12M10301001546 Sur demande
K0179.1412X125acier inoxydablenaturelC12M10301251546 Sur demande
K0179.1414X80acier inoxydablenaturelC14M1235801653 Sur demande
K0179.1414X100acier inoxydablenaturelC14M12351001653 Sur demande
K0179.1414X125acier inoxydablenaturelC14M12351251653 Sur demande
K0179.1414X160acier inoxydablenaturelC14M12351601653 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33