Groupes de marchandise
Bouton étoilesimilaire à DIN 6336
K0152

Bouton étoile similaire à DIN 6336

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Insert ou tige filetée acier zingué passivé bleu.
Finition :Poli finition miroir.Nota :Le modèle K0152.22004 est avec insert en laiton.Sur demande :D’autres coloris.Indication de dessin :
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0152 Bouton étoilesimilaire à DIN 6336 130 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton étoilesimilaire à DIN 6336

Bouton étoile en similaire à DIN 6336, taraudage, forme K

plus d'infos

Dessins

Bouton étoile en similaire à DIN 6336, taraudage, forme K

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
K0152.22004KM420101376,5 Sur demande
K0152.22505KM525121689,5 Sur demande
K0152.23206KM63214201012 Sur demande
K0152.24008KM84018251314 Sur demande
K0152.25010KM105022321718 Sur demande
K0152.26312KM126326402122 Sur demande
K0152.28016KM168035502530 Sur demande

Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L

plus d'infos

Dessins

Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D8HH3LCAOAcc.PrixCommander
K0152.42505X15LM5251216815 Sur demande
K0152.42505X20LM5251216820 Sur demande
K0152.42505X25LM5251216825 Sur demande
K0152.43206X15LM63214201015 Sur demande
K0152.43206X20LM63214201020 Sur demande
K0152.43206X25LM63214201025 Sur demande
K0152.43206X30LM63214201030 Sur demande
K0152.44008X20LM84018251320 Sur demande
K0152.44008X25LM84018251325 Sur demande
K0152.44008X30LM84018251330 Sur demande
K0152.44008X35LM84018251335 Sur demande
K0152.44008X40LM84018251340 Sur demande
K0152.45010X25LM105022321725 Sur demande
K0152.45010X30LM105022321730 Sur demande
K0152.45010X35LM105022321735 Sur demande
K0152.45010X40LM105022321740 Sur demande
K0152.45010X50LM105022321750 Sur demande
K0152.46312X30LM126326402130 Sur demande
K0152.46312X35LM126326402135 Sur demande
K0152.46312X40LM126326402140 Sur demande
K0152.46312X50LM126326402150 Sur demande
K0152.46312X60LM126326402160 Sur demande
K0152.48016X30LM168035502530 Sur demande
K0152.48016X40LM168035502540 Sur demande
K0152.48016X50LM168035502550 Sur demande
K0152.48016X60LM168035502560 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33