Groupes de marchandise
Tête papillon pour vis CHC
K0681

Tête papillon pour vis CHC

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique.Finition :Noir, gris ou rouge.Nota :Vis assorties : ISO 4762.

Δ Indiquer ici le code couleur de la tête papillon, pour la couleur noire il n’y a pas de code.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0681 Tête papillon pour vis CHC 171 kB

Dessins

Tête papillon pour vis CHC

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Couleur
du corps de base
AD1Hpour vis CHCCAOAcc.PrixCommander
K0681.050noir26127M5 Sur demande
K0681.0505gris26127M5 Sur demande
K0681.0506rouge26127M5 Sur demande
K0681.060noir3013,58M6 Sur demande
K0681.0605gris3013,58M6 Sur demande
K0681.0606rouge3013,58M6 Sur demande
K0681.080noir381710M8 Sur demande
K0681.0805gris381710M8 Sur demande
K0681.0806rouge381710M8 Sur demande
K0681.100noir452012,5M10 Sur demande
K0681.1005gris452012,5M10 Sur demande
K0681.1006rouge452012,5M10 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33