Groupes de marchandise
Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier
K0185

Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable),...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert ou tige filetée : acier zingué.
Finition :Poli finition miroir.Nota :Les modèles K0185.3205 et K0185.3206 sont avec insert en laiton.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et coloris.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0185 Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier 141 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier

Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D3HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0185.3205KM5321622,411,210 Sur demande
K0185.3206KM6321622,411,29 Sur demande
K0185.4006KM64020281412 Sur demande
K0185.4008KM84020281414 Sur demande
K0185.4010KM104020281414 Sur demande
K0185.5008KM850253517,514 Sur demande
K0185.5010KM1050253517,514 Sur demande

Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier avec filetage

plus d'infos

Dessins

Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D3HH1LCAOAcc.PrixCommander
K0185.3206X12LM6321622,411,212 Sur demande
K0185.3206X18LM6321622,411,218 Sur demande
K0185.3208X16LM8321622,411,216 Sur demande
K0185.3208X24LM8321622,411,224 Sur demande
K0185.4006X18LM64020281418 Sur demande
K0185.4008X16LM84020281416 Sur demande
K0185.4008X20LM84020281420 Sur demande
K0185.4008X24LM84020281424 Sur demande
K0185.4010X30LM104020281430 Sur demande
K0185.5008X16LM850253517,516 Sur demande
K0185.5008X24LM850253517,524 Sur demande
K0185.5010X20LM1050253517,520 Sur demande
K0185.5010X30LM1050253517,530 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33