Groupes de marchandise
Bouton champignon avec taraudage
K1288

Bouton champignon avec taraudage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier ou Inox.
Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1288 Bouton champignon avec taraudage 125 kB

Dessins

Bouton champignon avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière des composantsD

D1D2HTCAOAcc.PrixCommander
K1288.1805acier de décolletageM51810157,5 Sur demande
K1288.2106acier de décolletageM62112179 Sur demande
K1288.2506acier de décolletageM62514219 Sur demande
K1288.3308acier de décolletageM833182912 Sur demande
K1288.11805acier inoxydableM51810157,5 Sur demande
K1288.12106acier inoxydableM62112179 Sur demande
K1288.12506acier inoxydableM62514219 Sur demande
K1288.13308acier inoxydableM833182912 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33